(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス加圧容器 容量 3L~20L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス加圧容器 容量 3L~20L

通常価格(税別)
126,288円
税込価格
138,917円

フタの着脱がフェルールクランプ式のステンレス加圧容器(3L)。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    真空・加圧容器
  • 容量:
    3L
  • 材質:
    ステンレス
  • メーカー商品名:
    ステンレス加圧容器TN3B
  • メーカー型式:
    TN3B
  • 径X高さ(mm):
    φ210X348
  • 重量(kg):
    4.5
  • アズワン型番:
    1-2726-01
  • 使用圧力:
    0.49MPa(MAX)
  • 材料取り出し口:
    ボトムポート(下部)Rc3/8(標準)
  • 加圧ポート:
    トップポート(上部)Rc1/4(標準)
  • フタ着脱方式:
    フェルールクランプ式
  • 材質詳細:
    本体:ステンレス(SUS304)表面バフ研磨仕上げ/Oリング:NBR(ニトリルゴム)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

TN3B

1台

1個

126,288( 138,917円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

フタの着脱がフェルールクランプ式のステンレス加圧容器(3L)。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス加圧容器 容量 3L~20L

ステンレス加圧容器 容量 3L~20L

    ステンレス加圧容器 容量 3L~20L TNシリーズ

    ステンレス加圧容器 容量 3L~20L TNシリーズ

      ステンレス加圧容器 容量 5L~20L TMCシリーズ

      ステンレス加圧容器 容量 5L~20L TMCシリーズ

        ステンレス容器 容量 20L~100L

        ステンレス容器 容量 20L~100L

          ステンレス加圧容器 TA

          ステンレス加圧容器 TA

            密閉式ステンレスタンク バンド L型バイトンパッキン付 CTLシリーズ

            密閉式ステンレスタンク バンド L型バイトンパッキン付 CTLシリーズ

              カラーパッキン付密閉容器(CTH-DGR)

              カラーパッキン付密閉容器(CTH-DGR)

                ステンレス加圧タンク

                ステンレス加圧タンク

                  ステンレス加圧容器 (TAシリーズ) 容量 1.3~3.4L

                  ステンレス加圧容器 (TAシリーズ) 容量 1.3~3.4L

                    投入用ホッパー THTシリーズ

                    投入用ホッパー THTシリーズ

                      サニタリーステンレス密閉タンク バンド L型シリコンパッキン付 SMA-CTLシリーズ

                      サニタリーステンレス密閉タンク バンド L型シリコンパッキン付 SMA-CTLシリーズ

                        メーカー ユニコントロールズ アズワン アズワン MONOVATE(旧:日東金属工業) アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン
                        通常価格 126,288円 126,288円 63,711円 155,979円 172,474円 35,484円 17,500円 96,900円 34,000円 34,164円 55,360円
                        通常出荷日 10日目   10日目   10日目   12日目~   10日目   19日目   8日目   14日目   1日目~   10日目~   8日目  
                        商品タイプ 真空・加圧容器 真空・加圧容器 真空・加圧容器 - - - - 真空・加圧容器 真空・加圧容器 - -
                        容量 3L - - - - - - - - - -
                        材質 ステンレス ステンレス ステンレス - - - - ステンレス ステンレス - -
                        メーカー商品名 ステンレス加圧容器TN3B - - - - - - - - - -
                        メーカー型式 TN3B - - - - - - - - - -

                        ステンレス加圧容器 容量 3L~20Lのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        加圧容器カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました