(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンテナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B-80
サンテナー メッシュコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,730円
税込単価
5,203円

【特長】・強度と安定性に優れ、工業部品の保管・輸送に最適です。・工業製品・部品...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

B-80 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
外径間口(mm)
外径奥行(mm)
外径高さ(mm)
色詳細
JANコード
メーカー商品名
型 番
内寸法(mm)
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-80

ブルー
68.8
619
429
319
水色
4983049228054
サンテナー B-80
B-80
581X391X308
5-223-04

1個

4,730( 5,203円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度と安定性に優れ、工業部品の保管・輸送に最適です。
・工業製品・部品の保管・輸送に最適です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンテナーの型番B-80のページです。
型番B-80に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンテナー

サンテナー

    528x293x123mm/13.9L コンテナ

    528x293x123mm/13.9L コンテナ

      351x275x172mm/11.2L コンテナ

      351x275x172mm/11.2L コンテナ

        528x314x152mm/18.0L コンテナ

        528x314x152mm/18.0L コンテナ

          折りたたみメッシュコンテナ

          折りたたみメッシュコンテナ

            329x268x121mm/ 6.9L コンテナ

            329x268x121mm/ 6.9L コンテナ

              耐熱コンテナ

              耐熱コンテナ

                622x478x200mm/44.4L コンテナ

                622x478x200mm/44.4L コンテナ

                  628x438x100mm/21.5L コンテナ

                  628x438x100mm/21.5L コンテナ

                    せいろう

                    せいろう

                      560x453x101mm/18.7L コンテナ

                      560x453x101mm/18.7L コンテナ

                        メッシュコンテナ MC型

                        メッシュコンテナ MC型

                          507x366x253mm/ 33.0L バスケット(2個)

                          507x366x253mm/ 33.0L バスケット(2個)

                            メーカー 三甲 エスコ エスコ エスコ アイリスオーヤマ エスコ アズワン エスコ エスコ 三甲 エスコ アイリスオーヤマ エスコ
                            通常価格 2,860円 2,430円 2,430円 2,914円 1,520円 1,980円 3,843円 5,257円 4,020円 200円 3,082円 849円 3,508円
                            通常出荷日 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ メッシュコンテナ メッシュコンテナ メッシュコンテナ メッシュコンテナ メッシュコンテナ メッシュコンテナ メッシュコンテナ メッシュコンテナ メッシュコンテナ - メッシュコンテナ メッシュコンテナ メッシュコンテナ
                            材質(本体) ポリエチレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン - ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            B-30
                            B-50
                            B40-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (L)
                            外径間口
                            (mm)
                            外径奥行
                            (mm)
                            外径高さ
                            (mm)
                            色詳細 JANコード メーカー商品名 型 番 内寸法
                            (mm)
                            アズワン型番

                            2,860円

                            ( 3,146円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ブルー27716460113水色4983049203051サンテナー B-30B-30660X420X1005-223-01

                            3,500円

                            ( 3,850円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ブルー47.2521364311水色-サンテナー B-50B-50487X330X3005-223-03

                            3,630円

                            ( 3,993円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            グリーン45.6622462196-4983049244061サンテナー B40-4B40-4580X420X1905-223-02

                            メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました