(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリタンクストッカー 880

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポリタンクストッカー 880

通常単価(税別)
10,029円
税込単価
11,032円

【特長】・ベランダや軒下、ウッドデッキなどの屋外収納に最適な大型ボックスです・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    PP(ポリプロピレン)製容器
  • 形状:
    角型
  • 外寸法(mm):
    880×443×445
  • 色:
    ライトグレー
  • TGK型番:
    0701-56-94-01
  • 質量(g):
    3000
  • 材質:
    PP
  • 型式:
    880型
  • 品目:
    ポリタンクストッカー
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 一般的な灯油ポリタンクでの目安個数です。

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプPP(ポリプロピレン)製容器形状角型
外寸法(mm)880×443×445ライトグレー
TGK型番0701-56-94-01質量(g)3000
材質PP型式880型
品目ポリタンクストッカー内容量1台

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

880

1台

1個

10,029( 11,032円 )

10日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベランダや軒下、ウッドデッキなどの屋外収納に最適な大型ボックスです
・18Lのポリタンクなら4個、20Lのポリタンクなら3個収納できます。(有効内寸:780×360×410Hmm)
・盗難防止用の南京錠を取付けられる鍵穴付き。(シャクル径5mm以下)

(i)ご注意

  • 一般的な灯油ポリタンクでの目安個数です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポリタンクストッカー 880の型番880のページです。
型番880に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリタンクストッカー 880

ポリタンクストッカー 880

    ポリタンクストッカー 0701-56-94-01

    ポリタンクストッカー 0701-56-94-01

      10/20L ポリタンク(ノズル付)

      10/20L ポリタンク(ノズル付)

        パッカー(角型)20L

        パッカー(角型)20L

          平角缶 取手付き

          平角缶 取手付き

            スイコー スカット (オレンジ) SKTシリーズ

            スイコー スカット (オレンジ) SKTシリーズ

              傾斜式ハンディーボトルスタンド

              傾斜式ハンディーボトルスタンド

                密閉容器(ポリエチレン製)

                密閉容器(ポリエチレン製)

                  スイコー 活魚タンク (本体:ブルー フタ:クリア) KGシリーズ

                  スイコー 活魚タンク (本体:ブルー フタ:クリア) KGシリーズ

                    ペットボトル M1-354シリーズ

                    ペットボトル M1-354シリーズ

                      メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 エスコ コクゴ アズワン アズワン アズワン エスコ アズワン アズワン
                      通常価格 10,029円 10,029円 3,020円 4,001円 2,789円 22,097円 28,038円 3,230円 50,500円 100円
                      通常出荷日 10日目   10日目   2日目   当日出荷可能 5日目   1日目   8日目   1日目   2日目   当日出荷可能 10日目   1日目  
                      商品タイプ PP(ポリプロピレン)製容器 PP(ポリプロピレン)製容器 - - - - PE(ポリエチレン)製容器 - - -
                      形状 角型 角型 - - - - その他 - - -
                      外寸法(mm) 880×443×445 880×443×445 - - - - - - - -
                      ライトグレー ライトグレー - - - - - - - -
                      TGK型番 0701-56-94-01 - - - - - - - - -

                      ポリタンクストッカー 880のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト