(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐溶剤手袋 SD-1000 LL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐溶剤手袋 SD-1000 LL

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,574円
税込単価
2,831円

【特長】・耐溶剤・耐油性に優れたポリウレタン製の裏布付きタイプです。・粒子付き...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 仕様:
    ロング
  • サイズ:
    LL
  • 詳細タイプ:
    裏布付
  • 色:
    イエロー
  • TGKコード:
    0404870930
  • JANコード:
    4901792092630
  • トラスココード:
    253-3626
  • 厚さ(mm):
    約1
  • 手のひら周り(cm):
    25.6
  • 全長(cm):
    33.0
  • 中指長さ(cm):
    8.4
  • 質量(g):
    110
  • メーカー型番:
    SD-1000-LL
  • 表材質:
    ポリウレタン
  • 裏材質:
    綿
  • 内容量:
    1双

型番

SD-1000LL 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SD-1000LL

1双

1個

2,574( 2,831円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐溶剤・耐油性に優れたポリウレタン製の裏布付きタイプです。
・粒子付きの特殊加工で、高いスベリ止め効果を発揮します。※ガス状での透過は防止できません。
【商品仕様】
・樹脂部:ポリウレタン
・繊維部:綿
・サイズ:LL
・入数:1双

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐溶剤手袋 SD-1000 LLの型番SD-1000LLのページです。
型番SD-1000LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐溶剤手袋 SD-1000 LL

耐溶剤手袋 SD-1000 LL

    ダイローブ手袋 223 Lサイズ

    ダイローブ手袋 223 Lサイズ

      作業用手袋 耐シンナー手袋

      作業用手袋 耐シンナー手袋

        ダイローブ手袋 #440

        ダイローブ手袋 #440

          手袋・耐溶剤(0.1mmポリウレタン製)

          手袋・耐溶剤(0.1mmポリウレタン製)

            ダイローブ手袋 223

            ダイローブ手袋 223

              ダイローブ手袋 5800 330mm(アズワン)

              ダイローブ手袋 5800 330mm(アズワン)

                耐薬手袋 ビューティーあつ手

                耐薬手袋 ビューティーあつ手

                  耐油手袋スーパーロングタイプ

                  耐油手袋スーパーロングタイプ

                    手袋(耐酸・耐油・耐溶剤/ニトリル)

                    手袋(耐酸・耐油・耐溶剤/ニトリル)

                      ダイローブ手袋 H202

                      ダイローブ手袋 H202

                        メーカー ショーワグローブ コクゴ 三重化学工業 コクゴ エスコ コクゴ アズワン 東和コーポレーション(ビニスター) アズワン エスコ コクゴ
                        通常価格 2,574円 2,320円 2,146円 2,882円 4,000円 2,320円 4,300円 384円 1,215円 1,310円 3,223円
                        通常出荷日 1日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 7日目  
                        使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                        商品タイプ ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン 天然ゴム 塩化ビニール すべり止め その他
                        仕様 ロング - - - - - - ロング ロング - -
                        サイズ LL L - - - - LW - - - -
                        詳細タイプ 裏布付 - - - - - - - - - -

                        耐溶剤手袋 SD-1000 LLのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました