(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ONS10 架台(DK300/DX300/DP200-300用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ONS10 架台(DK300/DX300/DP200-300用)

通常単価(税別)
44,000円
税込単価
48,400円

【商品仕様】・DK300,DX300,DP200-300用架台

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    61-9662-16

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ONS10

1個

44,000( 48,400円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・DK300,DX300,DP200-300用架台

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ONS10 架台(DK300/DX300/DP200-300用)の型番ONS10のページです。
型番ONS10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ONS10 架台(DK300/DX300/DP200-300用)

ONS10 架台(DK300/DX300/DP200-300用)

    ONS10 架台(ヤマト科学)

    ONS10 架台(ヤマト科学)

      Fine 水槽用恒温器 F-003D

      Fine 水槽用恒温器 F-003D

        試験槽 CTB型

        試験槽 CTB型

          サーモスタットICC用アクセサリー

          サーモスタットICC用アクセサリー

            メーカー ヤマト科学 アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン
            通常価格 44,000円 44,000円 49,496円 49,000円 24,027円
            通常出荷日 8日目   8日目   3日目~   8日目   8日目~  
            アズワン型番 61-9662-16 - - - -

            ONS10 架台(DK300/DX300/DP200-300用)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            恒温恒湿器カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました