(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルファソーブワイパー10 クリーンパック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルファソーブワイパー10 クリーンパック【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,615円
税込単価
23,777円

2枚重ねで吸収力に優れています。2重パック包装です。【用途】最も高いクリーン度...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワイパー
  • 材質:
    ポリエステル
  • 色:
    ホワイト
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    10
  • サイズ(in):
    9X9
  • メーカー商品名:
    アルファソーブワイパー 10TX1050
  • メーカー型番:
    TX1050
  • アズワン型番:
    1-6961-01
  • 詳細材質:
    ポリエステル長繊維100%(ヒートシール加工)
  • 特長:
    2枚重ねで吸収力に優れています。2重パック包装です。
  • 内容量:
    1袋(100枚)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TX1050

1袋(100枚)

1パック

100個入り

21,615( 23,777円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

2枚重ねで吸収力に優れています。
2重パック包装です。
【用途】
最も高いクリーン度を要する環境での水や薬液の除去。
最も高いクリーン度を要する環境でのアルコールや消毒液の塗布。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファソーブワイパー10 クリーンパックの型番TX1050のページです。
型番TX1050に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルファソーブワイパー10 クリーンパック

アルファソーブワイパー10 クリーンパック

    アズワン アルファソーブワイパー10

    アズワン アルファソーブワイパー10

      アルファ10(γ線滅菌済)2サイズ

      アルファ10(γ線滅菌済)2サイズ

        ミクロスター WS 240 100枚入

        ミクロスター WS 240 100枚入

          アズワン ミクロスターWC 240 10枚×10袋

          アズワン ミクロスターWC 240 10枚×10袋

            滅菌ワイパー クリーンパック

            滅菌ワイパー クリーンパック

              ミクロスター WS 240 100枚入

              ミクロスター WS 240 100枚入

                アルファ10

                アルファ10

                  ミクロスター

                  ミクロスター

                    トレシー MCクロス(アズワン)

                    トレシー MCクロス(アズワン)

                      ミクロスター

                      ミクロスター

                        TRUSCO TNクリーンルームワイパー100 228X228mm 100枚入

                        TRUSCO TNクリーンルームワイパー100 228X228mm 100枚入

                          アズピュアプロプレアII

                          アズピュアプロプレアII

                            メーカー テックスワイプ アズワン テックスワイプ 小津産業 アズワン テックスワイプ アズワン テックスワイプ アズワン アズワン 小津産業 トラスコ中山 アズワン
                            通常価格 21,615円 22,136円 20,400円 20,357円 26,299円 18,865円 20,900円 14,346円 21,355円 5,310円 21,355円 3,211円 6,350円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   19日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ ワイパー ワイパー ワイパー - - ワイパー ワイパー ワイパー ワイパー - - ワイパー ワイパー
                            材質 ポリエステル ポリエステル ポリエステル - - ポリエステル - ポリエステル - - - ポリエステル ポリエステル
                            ホワイト ホワイト ホワイト - - ホワイト - ホワイト - - - ホワイト ホワイト
                            グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 10 10 10 - - - - 10 - - - 100 100
                            サイズ(in) 9X9 - - - - - - - - - - - -

                            アルファソーブワイパー10 クリーンパックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました