(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NEWラックワイプ 極細繊維不織布 WU-1002P 30枚×20パック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

NEWラックワイプ 極細繊維不織布 WU-1002P 30枚×20パック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,900円
税込単価
22,990円

【特長】・特殊分割繊維を高圧水流で分割した極細繊維不織布に、変性エタノール10...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    61-0085-28

Loading...

製品仕様

型番アズワン型番含浸成分サイズ入数
08348361-0085-28変性エタノール100%200×260mm連続取出し30枚/パウチ×20個
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

083483

1個

20,900( 22,990円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊分割繊維を高圧水流で分割した極細繊維不織布に、変性エタノール100%を含浸し、ひどい汚れもスッキリ落とします。
・界面活性剤、油分、水を含まないので乾燥が早く拭き残りがありません。
・持ち運びに便利なパウチタイプです。
【商品仕様】
・含浸成分:変性エタノール100%
・サイズ:200×260mm連続取出し
・入数:30枚/パウチ×20個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

NEWラックワイプ 極細繊維不織布 WU-1002P 30枚×20パックの型番083483のページです。
型番083483に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NEWラックワイプ 極細繊維不織布 WU-1002P 30枚×20パック

NEWラックワイプ 極細繊維不織布 WU-1002P 30枚×20パック

    NEWラックワイプ 極細繊維不織布 WU-9002R 300枚×4個

    NEWラックワイプ 極細繊維不織布 WU-9002R 300枚×4個

      NEWラックワイプ WU

      NEWラックワイプ WU

        NEWラックワイプ 極細繊維不織布 WU-9002B 300枚×4個

        NEWラックワイプ 極細繊維不織布 WU-9002B 300枚×4個

          NEWラックワイプ HD

          NEWラックワイプ HD

            NEWラックワイプ 極細繊維不織布 HD-9001R 300枚×4個

            NEWラックワイプ 極細繊維不織布 HD-9001R 300枚×4個

              NEWラックワイプ 極細繊維不織布 HD-9001B 300枚×4個

              NEWラックワイプ 極細繊維不織布 HD-9001B 300枚×4個

                エリエール ソフトワイパー S200

                エリエール ソフトワイパー S200

                  ベンコット ラボ

                  ベンコット ラボ

                    クリーニングティッシュ レーヨン不織布 140×130mm DGCW-Bシリーズ

                    クリーニングティッシュ レーヨン不織布 140×130mm DGCW-Bシリーズ

                      キムタオル 4つ折り(紙ワイパー)

                      キムタオル 4つ折り(紙ワイパー)

                        230x248mm ペーパータオル(パルプ100% 無漂白タイプ)

                        230x248mm ペーパータオル(パルプ100% 無漂白タイプ)

                          241x420mm 工業用ワイパー(中厚/100枚)

                          241x420mm 工業用ワイパー(中厚/100枚)

                            メーカー 旭化成 旭化成 アズワン 旭化成 アズワン 旭化成 旭化成 三商 ケニス アズワン 日本製紙クレシア エスコ エスコ
                            通常価格 20,900円 37,645円 19,813円 44,492円 39,710円 37,645円 44,492円 15,839円 466円 580円 11,503円 335円 2,640円
                            通常出荷日 8日目   10日目   8日目~   12日目   8日目   8日目   8日目   3日目   4日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                            アズワン型番 61-0085-28 61-0085-26 - 61-0085-27 - 61-0085-63 61-0085-62 - - - - - -

                            NEWラックワイプ 極細繊維不織布 WU-1002P 30枚×20パックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました