(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロプレート96ウェルV底PS製50枚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイクロプレート96ウェルV底PS製50枚

通常単価(税別)
9,899円
税込単価
10,889円

【特長】未滅菌のエコノミータイプです。【商品仕様】・ウェル形状:V底・寸法(m...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0425-28-53-12

型番

P96V03N 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P96V03N

1個

9,899( 10,889円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】未滅菌のエコノミータイプです。
【商品仕様】
・ウェル形状:V底
・寸法(mm):86.0×128.3×14.2H
・入数:50枚(5枚/袋×10)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイクロプレート96ウェルV底PS製50枚の型番P96V03Nのページです。
型番P96V03Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロプレート96ウェルV底PS製50枚

マイクロプレート96ウェルV底PS製50枚

    組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 96well 平底 バルク包装 50枚

    組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 96well 平底 バルク包装 50枚

      マイクロプレート96穴C底 透明 781603 百入

      マイクロプレート96穴C底 透明 781603 百入

        メーカー 東京硝子器械 AGCテクノグラス 東京硝子器械
        通常価格 9,899円 24,742円 19,513円
        通常出荷日 6日目   9日目   5日目  
        TGK型番 0425-28-53-12 - -

        マイクロプレート96ウェルV底PS製50枚のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました