(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロプレートシーリングテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイクロプレートシーリングテープ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,800円
税込価格
17,380円

ディープフリーザーで保存ができ、耐熱性にも優れますので滅菌も可能です。サーマル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マイクロプレート
  • サイズ(mm):
    79×141
  • 入 数:
    100枚
  • 適合温度:
    -70~+110℃
  • 特長:
    ディープフリーザーで保存ができ、耐熱性にも優れますので滅菌も可能です。サーマルサイクルへも適応可能です。ウェル間の相互汚染を防止できます。
  • 内容量:
    1パック(100枚)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
厚み(mm)
メーカー商品名
メーカー型番
アズワン型番
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
シルバー
0.06
マイクロプレートシーリングテープ9792
9792
2-5747-01
アルミニウム
1パック(100枚)

1個

15,800( 17,380円 )

1日目

  • 注文停止中
透明
0.08
マイクロプレートシーリングテープ9793
9793
2-5747-02
ポリオレフィン
1パック(100枚)

1個

15,800( 17,380円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

ディープフリーザーで保存ができ、耐熱性にも優れますので滅菌も可能です。サーマルサイクルへも適応可能です。ウェル間の相互汚染を防止できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロプレートシーリングテープ

マイクロプレートシーリングテープ

    細胞培養ペトリディッシュ

    細胞培養ペトリディッシュ

      ディッシュ細胞培養表面処理済み

      ディッシュ細胞培養表面処理済み

        サーモフィッシャーサイエンティフィック 浮遊細胞用マルチディッシュ

        サーモフィッシャーサイエンティフィック 浮遊細胞用マルチディッシュ

          ファルコン プレート 96ウェル

          ファルコン プレート 96ウェル

            ヌンク 96ウェルプレート №156545 180入

            ヌンク 96ウェルプレート №156545 180入

              組織/浮遊培養用マイクロプレート

              組織/浮遊培養用マイクロプレート

                96ディープウェルプレート 未滅菌・滅菌済

                96ディープウェルプレート 未滅菌・滅菌済

                  96ウェルPCRプレート

                  96ウェルPCRプレート

                    96ディープウェルプレート

                    96ディープウェルプレート

                      メーカー スリーエムジャパン アズワン アズワン サーモフィッシャーサイエンティフィック 三商 三商 三商 アズワン アズワン サーモフィッシャーサイエンティフィック
                      通常価格 15,800円 16,689円 26,053円 37,016円 27,888円 82,300円 26,900円 38,195円 28,592円 38,195円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   8日目~   7日目   19日目   2日目   1日目   8日目   1日目  
                      商品タイプ マイクロプレート - - - - - - - - -
                      サイズ(mm) 79×141 - - - - - - - - -
                      入 数 100枚 - - - - - - - - -
                      適合温度 -70~+110℃ - - - - - - - - -
                      特長 ディープフリーザーで保存ができ、耐熱性にも優れますので滅菌も可能です。サーマルサイクルへも適応可能です。ウェル間の相互汚染を防止できます。 - - - - - - - - -

                      マイクロプレートシーリングテープのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      培養関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました