(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:J2090
防水用両面テープ 強力 30mm×10m・50mm×10m ボウスイヨウ チョウキョウリョクリョウメンテープ

防水用両面テープ 強力 30mm×10m・50mm×10m J2090

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,715円
税込単価
1,887円

建築施工、板金の仮止めやサッシ廻りの防水に使用可能な両面テープ。 【特長】 ・...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    1
  • テープ長さ(m):
    10
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 色:
    ホワイト / ブラック
  • 基材詳細:
  • 色詳細:
    ホワイト(表)/ブラック(裏)
  • 粘着剤詳細:
    ブチルゴム系
  • 特長:
    防水性・防湿性に優れ、金属面や粗面にも強力に接着できます。

Loading...

J2090 の仕様・寸法情報

商品情報

強力両面テープの特長

強力両面テープの外観

強力両面テープの外観

材質 : 基材 / 布、粘着剤 / ブチルゴム系
厚み : 1.0mm
幅×長さ : 30mm×10m(1-9978-01)
幅×長さ : 50mm×10m(1-9978-02)
防水用

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
商品コード
JANコード
メーカー商品名
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J2090

50
1-9978-02
4904140780906
強力両面テープ J2090
J2090

4個

1,715( 1,887円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

建築施工、板金の仮止めやサッシ廻りの防水に使用可能な両面テープ。
【特長】
・防水性・防湿性に優ている。
・金属面や粗面にも強力に接着。
・粗面接着性、防水シール性、長期耐久性にも優れている。
【用途】
・建築施工、板金の仮止めなど、サッシ廻りの防水、各種防水シールに使用。

J2090で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防水用両面テープ 強力 30mm×10m・50mm×10mの型番J2090のページです。
型番J2090に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水用両面テープ 強力 30mm×10m・50mm×10m

防水用両面テープ 強力 30mm×10m・50mm×10m

    防水用両面テープ J2080・J2090 (強力 30mm×10m・50mm×10m)

    防水用両面テープ J2080・J2090 (強力 30mm×10m・50mm×10m)

      No.5933 スーパーブチルテープ(両面)長さ7m

      No.5933 スーパーブチルテープ(両面)長さ7m

        ブチル両面テープ No.545

        ブチル両面テープ No.545

          No.5932 スーパーブチルテープ(両面)長さ10m

          No.5932 スーパーブチルテープ(両面)長さ10m

            防水両面テープ

            防水両面テープ

              No.767 シリコーン系粘着剤 フィルム両面テープ

              No.767 シリコーン系粘着剤 フィルム両面テープ

                両面テープ(厚手)

                両面テープ(厚手)

                  超強力両面テープ一般材料用

                  超強力両面テープ一般材料用

                    構造用接合両面テープ(低温用)

                    構造用接合両面テープ(低温用)

                      防水気密テープ(両面・黒)

                      防水気密テープ(両面・黒)

                        超強力両面テープ 粗面用薄手

                        超強力両面テープ 粗面用薄手

                          超強力両面テープ J0960~J1000

                          超強力両面テープ J0960~J1000

                            メーカー 日東電工 アズワン マクセルスリオンテック オカモト マクセルスリオンテック ケニス 寺岡製作所 ミスミ 日東電工 エスコ エスコ nitoms アズワン
                            通常価格 1,023円 1,030円 27,054円 952円 18,326円 1,552円 30,732円 1,670円 799円 6,920円 1,220円 635円 770円
                            通常出荷日 1日目   1日目   15日目   7日目   15日目   5日目   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            テープ厚(mm) 1 1 3 1 2 - 0.11 0.55 1.3 - 0.23 0.8 -
                            テープ長さ(m) 10 10 7 15 10 - 30 15 5 10 20 - -
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - - ゴム系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系
                            ホワイト / ブラック - ブラック ブラック ブラック - クリア(透明) ホワイト ブラック ホワイト ブラック ブラック ホワイト
                            基材詳細 - - - - - - - 特殊ポリオレフィン系フォーム - - - -

                            防水用両面テープ 強力 30mm×10m・50mm×10mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            J2080
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            商品コード JANコード メーカー商品名 メーカー型番

                            1,023円

                            ( 1,125円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            301-9978-014904140780807強力両面テープ J2080J2080

                            ブチルゴム発泡体両面テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました