(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3030-150組織培養用ディッシュ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3030-150組織培養用ディッシュ

通常単価(税別)
23,195円
税込単価
25,515円

【商品仕様】・サイズ(外径×高さmm):148×23・培養面積(cm2):14...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    61-9712-55

型番

3030-150 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3030-150

1個

23,195( 25,515円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ(外径×高さmm):148×23
・培養面積(cm2):148
・推奨培地量(mL):29.6~44.4
・入数:60

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

3030-150組織培養用ディッシュの型番3030-150のページです。
型番3030-150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3030-150組織培養用ディッシュ

3030-150組織培養用ディッシュ

    3020-100組織培養用ディッシュ

    3020-100組織培養用ディッシュ

      3000-035組織培養用ディッシュ

      3000-035組織培養用ディッシュ

        組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 12well 50枚

        組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 12well 50枚

          細胞培養処理済ディッシュ №430599 60入

          細胞培養処理済ディッシュ №430599 60入

            EZSPHERE(スフェロイド形成培養用容器) ディッシュ

            EZSPHERE(スフェロイド形成培養用容器) ディッシュ

              96ウェルPCRプレート

              96ウェルPCRプレート

                組織培養用ディッシュ ポリスチレン製

                組織培養用ディッシュ ポリスチレン製

                  メーカー AGCテクノグラス AGCテクノグラス AGCテクノグラス AGCテクノグラス 三商 アズワン アズワン 三商
                  通常価格 23,195円 44,613円 19,407円 25,206円 26,300円 44,100円 28,592円 23,900円
                  通常出荷日 10日目   1日目   1日目   1日目   4日目   15日目   8日目   2日目~  
                  アズワン型番 61-9712-55 61-9712-54 - 61-9712-91 - - - -

                  3030-150組織培養用ディッシュのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました