(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイローブ手袋 5800 330mm(ダイヤゴム)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイローブ手袋 5800 330mm(ダイヤゴム)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,300円
税込単価
4,730円

【特長】・耐溶剤性に優れています。【商品仕様】・型番:5800・全長(mm):...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • サイズ:
    LW
  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    4940656158099
  • 厚さ(mm):
    1
  • 手のひら周り(cm):
    23.6
  • 全長(cm):
    33.0
  • 中指長さ(cm):
    8.0
  • 質量(g):
    126
  • アズワン型番:
    3-7177-01
  • 表地:
    ポリウレタン
  • 裏地:
    綿

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5800

1個

4,300( 4,730円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐溶剤性に優れています。
【商品仕様】
・型番:5800
・全長(mm):330
・入数:1双
・材質:表地/PU(ポリウレタン)、裏地/綿
・厚み:1.0mm

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイローブ手袋 5800 330mm(ダイヤゴム)の型番5800のページです。
型番5800に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイローブ手袋 5800 330mm(ダイヤゴム)

ダイローブ手袋 5800 330mm(ダイヤゴム)

    ダイローブ手袋 5800 330mm(アズワン)

    ダイローブ手袋 5800 330mm(アズワン)

      ダイローブ手袋 223 Lサイズ

      ダイローブ手袋 223 Lサイズ

        ダイローブ手袋 #440

        ダイローブ手袋 #440

          ダイローブ手袋 223

          ダイローブ手袋 223

            ミドリ安全 耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号特長

            ミドリ安全 耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号特長

              355mmブチルゴム手袋

              355mmブチルゴム手袋

                手袋・耐油(ニトリルゴム・裏 綿メリヤス)

                手袋・耐油(ニトリルゴム・裏 綿メリヤス)

                  手袋・耐溶剤(ポリウレタン・メリヤス裏)

                  手袋・耐溶剤(ポリウレタン・メリヤス裏)

                    DAILOVE 耐溶剤用手袋 ダイローブ5800Lw

                    DAILOVE 耐溶剤用手袋 ダイローブ5800Lw

                      メーカー ダイヤゴム アズワン コクゴ コクゴ コクゴ ミドリ安全 エスコ エスコ エスコ ダイヤゴム
                      通常価格 4,300円 4,300円 2,320円 2,882円 2,320円 8,879円 13,800円 609円 2,300円 4,241円
                      通常出荷日 1日目   1日目   7日目   7日目   7日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                      使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                      商品タイプ ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン - すべり止め ポリウレタン ポリウレタン
                      サイズ LW LW L - - L L - - LW
                      ホワイト - - - - - - - - ホワイト
                      JANコード 4940656158099 - - - - - - - - 4940656158099

                      ダイローブ手袋 5800 330mm(ダイヤゴム)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました