(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MSシリーズ天びん/セミミクロ 120g 0.01mg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MSシリーズ天びん/セミミクロ 120g 0.01mg

通常単価(税別)
564,804円
税込単価
621,284円

【特長】・時間と温度によって内蔵分銅を使用して、自動的に天びんを自動調整(校正...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    61-3591-67

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS105

1個

564,804( 621,284円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・時間と温度によって内蔵分銅を使用して、自動的に天びんを自動調整(校正)します
・計量値を大きく明瞭に表示-視認性に優れます
・ノイズ、薬品、埃、水滴等に強く長期間安定した計量パフォーマンスを発揮
【商品仕様】
・ひょう量:120g
・最小表示:0.01mg
・計量モード:単純計量、個数計数、パーセント計量、統計、調合、合計、係数、密度
・インターフェース:RS232、USB
・計量皿寸法:φ80mm
・本体寸法:247(W)×358(D)×331(H)mm
・重量:6.8kg
・コード:11142056

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MSシリーズ天びん/セミミクロ 120g 0.01mgの型番MS105のページです。
型番MS105に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MSシリーズ天びん/セミミクロ 120g 0.01mg

MSシリーズ天びん/セミミクロ 120g 0.01mg

    MSシリーズ天びん/セミミクロ 42・120g 0.01mg

    MSシリーズ天びん/セミミクロ 42・120g 0.01mg

      電子天びん 秤量(g) 220~3200

      電子天びん 秤量(g) 220~3200

        A&D 分銅内蔵型汎用電子天秤 FZ-500i

        A&D 分銅内蔵型汎用電子天秤 FZ-500i

          高精度電子天びん AJシリーズ

          高精度電子天びん AJシリーズ

            音叉式分析天秤 HTRシリーズ

            音叉式分析天秤 HTRシリーズ

              メーカー メトラー・トレド メトラー・トレド アズワン 三商 コクゴ 三商
              通常価格 564,804円 420,721円 82,816円 96,940円 89,241円 152,000円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   6日目   15日目   12日目~  
              アズワン型番 61-3591-67 61-3591-68 - - - -

              MSシリーズ天びん/セミミクロ 120g 0.01mgのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました