(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

拡散式硫化水素測定器 CK-11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

拡散式硫化水素測定器 CK-11

通常単価(税別)
91,030円
税込単価
100,133円

【特長】・センサーの測定範囲に合った校正ガスを発生させる事ができます。【商品仕...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    1-8292-12

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CK-11

1個

91,030( 100,133円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・センサーの測定範囲に合った校正ガスを発生させる事ができます。
【商品仕様】
・型番:CK-11
・校正用硫化水素発生キット(0~100ppm用)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

拡散式硫化水素測定器 CK-11の型番CK-11のページです。
型番CK-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

拡散式硫化水素測定器 CK-11

拡散式硫化水素測定器 CK-11

    拡散式硫化水素測定器 CK-11H

    拡散式硫化水素測定器 CK-11H

      校正用硫化水素発生キット HSC-10(ガステック)

      校正用硫化水素発生キット HSC-10(ガステック)

        校正用硫化水素発生キット HSC-10HH

        校正用硫化水素発生キット HSC-10HH

          北川式ガス検知管 182SA

          北川式ガス検知管 182SA

            メーカー ガステック ガステック ガステック ガステック ケニス
            通常価格 91,030円 91,030円 38,220円 38,220円 2,328円
            通常出荷日 19日目   19日目   19日目   19日目   7日目  
            アズワン型番 1-8292-12 1-8292-13 61-0103-17 61-0103-19 -

            拡散式硫化水素測定器 CK-11のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            検知管カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました