(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シグマ光機 ウォラストンプリズム WPPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シグマ光機 ウォラストンプリズム WPPシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
54,725円 ~ 177,000円
税込価格
60,198円 ~ 194,700円

【特長】・入射ビームを直交する2つの直線偏光のビームに分離するためのプリズムで...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
外径(φmm)
長さ(mm)
適応波長
φA
消光比
分離角度
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
15
14
190~3500
φ6mm
<5×10^-6
27°(190nm)、16°(800nm)、17°(3500nm)
61-6886-02

1個

54,725( 60,198円 )

-

  • 注文停止中
25.4
16
190~3500
φ8mm
<5×10^-6
27°(190nm)、16°(800nm)、17°(3500nm)
61-6886-03

1個

64,675( 71,143円 )

-

  • 注文停止中
30
23
190~3500
φ15mm
<5×10^-6
27°(190nm)、16°(800nm)、17°(3500nm)
61-6886-05

1個

143,000( 157,300円 )

-

  • 注文停止中
38
28
190~3500
φ20mm
<5×10^-6
27°(190nm)、16°(800nm)、17°(3500nm)
61-6886-06

1個

177,000( 194,700円 )

-

  • 注文停止中
25.4
16
350~2300
φ8mm
<5x10-5
22.5°(350nm)、19°(980nm)、16.7°(2300nm)
61-6886-08

1個

54,725( 60,198円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・入射ビームを直交する2つの直線偏光のビームに分離するためのプリズムです。
・位相差顕微鏡の光学系に使用されてます。
・出射ビームは、入射方向に対し傾斜して出射します。このとき、偏光方向によって相反する方向に出射します。
・ウォラストンプリズムの表面には単層の反射防止膜コートが施されていて、高い透過率が得られてます。
・許容角度が広いグラントムソンプリズム GTPB/GTPCや高出力レーザ用グランレーザプリズム GLPB/GLPCのご用意しております。
・※入射角度が変化すると透過光の直線偏光の消光比も変化します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シグマ光機 ウォラストンプリズム WPPシリーズ

シグマ光機 ウォラストンプリズム WPPシリーズ

    アズワン ウォラストンプリズム WPPシリーズ

    アズワン ウォラストンプリズム WPPシリーズ

      グランレーザプリズム GLPシリーズ

      グランレーザプリズム GLPシリーズ

        グラントムソンプリズム GTPシリーズ

        グラントムソンプリズム GTPシリーズ

          シグマ光機 グランテーラープリズム GYPシリーズ

          シグマ光機 グランテーラープリズム GYPシリーズ

            アズワン グランテーラープリズム GYPシリーズ

            アズワン グランテーラープリズム GYPシリーズ

              ハイパワー用偏光ビームスプリッター PBSHPシリーズ

              ハイパワー用偏光ビームスプリッター PBSHPシリーズ

                偏光ビームスプリッター PBSシリーズ

                偏光ビームスプリッター PBSシリーズ

                  フェムト低分散ミラー FLMシリーズ

                  フェムト低分散ミラー FLMシリーズ

                    反射防止膜付窓板 WBMAシリーズ

                    反射防止膜付窓板 WBMAシリーズ

                      誘多膜キューブハーフミラー CSMHシリーズ

                      誘多膜キューブハーフミラー CSMHシリーズ

                        メーカー シグマ光機 アズワン シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 アズワン シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機
                        通常価格 54,725円 54,725円 66,665円 38,000円 54,000円 54,000円 57,950円 28,358円 30,447円 16,094円 15,200円
                        通常出荷日 15日目   15日目   15日目   15日目~   15日目~   15日目~   15日目~   15日目~   15日目   15日目   15日目  

                        シグマ光機 ウォラストンプリズム WPPシリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました