(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子 オイルハンター 100枚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東京硝子 オイルハンター 100枚【100個入り】

通常価格(税別)
19,619円 ~ 33,423円
税込価格
21,581円 ~ 36,765円

【特長】 ・オイルハンターは、天然無漂白の綿を主原料とした自然環境にやさしい油...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
メーカー品番
TGK型番
仕様
吸油量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50×50cm
MK-50(M)
0153-55-84-93
タイプ:高吸収 / タイプ:高吸収
(L/枚):1.5 / L/枚:1.5
1箱(100枚入)

1パック

100個入り

19,619( 21,581円 )

6日目

65×65cm
MK-65(M)
0153-55-84-94
タイプ:高吸収 / タイプ:高吸収
(L/枚):2.5 / L/枚:2.5
1箱(100枚入)

1パック

100個入り

30,206( 33,227円 )

6日目

50×50cm
MK-50(B)
0153-55-84-91
タイプ:スタンダード / タイプ:スタンダード
(L/枚):1.2 / L/枚:1.2
1箱(100枚入)

1パック

100個入り

21,294( 23,423円 )

6日目

65×65cm
MK-65(B)
0153-55-84-92
タイプ:スタンダード / タイプ:スタンダード
(L/枚):2.1 / L/枚:2.1
1箱(100枚入)

1パック

100個入り

33,423( 36,765円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイルハンターは、天然無漂白の綿を主原料とした自然環境にやさしい油吸着材です。
・タイプⅠ環境ラベルの一つである「エコマーク」を取得しています。
・吸着性能に優れていますので、少量でも大きな効果を発揮し低コスト化を可能にします。
・綿繊維は天然の油脂分を含んでおり、水を弾き油のみを吸着する特性を持っています。油水分離槽などに最適です。
・油吸着後でも水面や油面に浮いています。使用後の回収がとても簡単です。
・繊維の内部にまで油を取り込むので、吸着した油のしたたり落ちがほとんどありません。
・ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温化でも高い吸着率がえられます。
・天然繊維を使用していますので、焼却時の発熱量はポリプロピレン系の約半分です。素材による有毒ガスの心配もありません。
・ポリプロピレン系製品と比べ静電気が発生しにくいので引火しやすい油にも安全です。静電気を嫌う作業現場にも適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京硝子 オイルハンター 100枚

東京硝子 オイルハンター 100枚

    東京硝子 オイルハンター 100枚 0153-55-84

    東京硝子 オイルハンター 100枚 0153-55-84

      オイルガードジェットスパン

      オイルガードジェットスパン

        キッチンクロス

        キッチンクロス

          キムタオル 4つ折り(紙ワイパー)

          キムタオル 4つ折り(紙ワイパー)

            東京硝子 ダストタックルワイパー DS-504 900枚 0153-55-84-82

            東京硝子 ダストタックルワイパー DS-504 900枚 0153-55-84-82

              キムタオル 6100シリーズ

              キムタオル 6100シリーズ

                プロワイプ リサイクルタオル

                プロワイプ リサイクルタオル

                  プロワイプ ソフトワイパーシングルタイプ

                  プロワイプ ソフトワイパーシングルタイプ

                    ハイジェネ ブルーハンディワイパー 62102

                    ハイジェネ ブルーハンディワイパー 62102

                      アズワン ケイドライ

                      アズワン ケイドライ

                        パブリックペーパーウエスパルプ

                        パブリックペーパーウエスパルプ

                          プロワイプ ストロングタオル

                          プロワイプ ストロングタオル

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 日本緑十字社 東京メディカル 日本製紙クレシア 東京硝子器械 アズワン エリエール エリエール 日本製紙クレシア アズワン 王子ネピア 大王製紙
                            通常価格 19,619円 19,619円 3,699円 946円 11,503円 17,986円 7,600円 9,022円 11,160円 10,399円 12,906円 11,086円 8,810円
                            通常出荷日 6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 布ウエス 布ウエス 紙ウエス 不織布ウエス 紙ウエス 不織布ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス
                            布材質 その他 その他 - レーヨン - その他 - - - - - - -
                            形状 シート シート シート ロール シート シート シート シート シート その他 シート シート シート
                            生地 新品 新品 - - 新品 新品 - 新品 新品 新品 新品 新品 -
                            タイプ ドライ ドライ ドライ - ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ

                            東京硝子 オイルハンター 100枚のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました