(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

上皿天びん 16タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:30029096
上皿天びん 16タイプ テンビン・テンビンカンレンヒン

通常価格(税別)
79,802円 ~ 124,522円
税込価格
87,782円 ~ 136,974円

【特長】・人間工学的設計により、日々の計量作業が簡単に効率的に行えます・主要な...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

30029096 解除

Loading...

製品仕様
 30029084~30029087
仕様繰り返し性:0.001g
直線性:0.002g
安定時間:1.5秒
温度ドリフト:3.0ppm/℃
正味重量:4.6kg
アプリケーション:調合、合計、動物計量、個数計算、密度測定、パーセント、計量、チェック計量、統計、任意計数
外形寸法:210×319×289Hmm
 
 30029106~30029109
仕様繰り返し性:0.01g
直線性:0.02g
安定時間:1.0秒
温度ドリフト:3.0ppm/℃
正味重量:3.8kg
アプリケーション:調合、合計、動物計量、個数計算、密度測定、パーセント、計量、チェック計量、統計、任意計数
外形寸法:210×319×100Hmm
 
 30029105~30029098
仕様繰り返し性:0.001g
直線性:0.002g
安定時間:1.5秒
温度ドリフト:3.0ppm/℃
正味重量:4.4kg
アプリケーション:調合、合計、動物計量、個数計算、密度測定、パーセント、計量、チェック計量、統計、任意計数
外形寸法:210×319×289Hmm
 
 30029120~30029122
仕様繰り返し性:0.01g
直線性:0.02g
安定時間:1.0秒
温度ドリフト:3.0ppm/℃
正味重量:3.2kg
アプリケーション:調合、合計、動物計量、個数計算、密度測定、パーセント、計量、チェック計量、統計、任意計数
外形寸法:200×319×100Hmm
 
 30029119
仕様繰り返し性:0.01g
直線性:0.02g
安定時間:1.0秒
温度ドリフト:3.0ppm/℃
正味重量:3.2kg
アプリケーション:調合、合計、動物計量、個数計算、密度測定、パーセント、計量、チェック計量、統計、任意計数
外形寸法:200×319×100Hmm
商品情報を表示

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
重量(g)
サイズ(mm)
皿サイズ(mm)
TGK型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

30029096

320
1
4400
外形:210×319×289H
計量皿(φ):120
0910-65-83-51
仕様:繰り返し性:0.001g、直線性:0.002g、安定時間:1.5秒、温度ドリフト:3.0ppm/℃、アプリケーション:調合、合計、動物計量、個数計算、密度測定、パーセント、計量、チェック計量、統計、任意計数

1個

108,842( 119,726円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人間工学的設計により、日々の計量作業が簡単に効率的に行えます
・主要な機能には、ボタン一つでアクセス可能。常に正確で信頼性のある計量作業が実現します
・ME天びんは高い耐久性を備えた設計です。堅牢構造と高品質材質の採用により、長期にわたって正確な結果を提供します
・最先端の計量技術によって安定した正確な結果を提供します
・操作を簡単にするインターフェースにより各種アプリケーションや校正作業へのダイレクトアクセスが
・可能です。清掃も簡単に行えるため、日常作業はより迅速に、効率的になります

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

上皿天びん 16タイプ

上皿天びん 16タイプ

    分析天びん

    分析天びん

      上皿天びん 16タイプ 東京硝子器械

      上皿天びん 16タイプ 東京硝子器械

        電子分析天びん

        電子分析天びん

          音叉式電子天秤 UB-Sシリーズ

          音叉式電子天秤 UB-Sシリーズ

            音叉式電子天秤 AjIIシリーズ ひょう量(g)1200~12000

            音叉式電子天秤 AjIIシリーズ ひょう量(g)1200~12000

              メーカー メトラー・トレド メトラー・トレド 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 三商
              通常価格 79,802円 173,242円 79,802円 171,402円 77,687円 67,000円
              通常出荷日 17日目   17日目~   17日目   6日目   10日目   12日目~  
              商品タイプ 電子天秤 電子天秤 電子天秤 電子天秤 電子天秤 電子天秤

              上皿天びん 16タイプのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました