(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

200ul フィルターチップ システムラック 滅菌 1252-703CS 1252-703CS

200ul フィルターチップ システムラック 滅菌 1252-703CS 1252-703CS

通常単価(税別)
14,500円
税込単価
15,950円

【特長】・本体と蓋の部分は長時間の使用にも変形せず、繰返しのオートクレーブにも...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ピペットチップ
  • 容量:
    200μL
  • 滅菌:
    滅菌
  • アズワン型番:
    62-0888-97
  • 内容量:
    96本×10ラック

型番

1252-703CS 解除

Loading...

【特長】
・本体と蓋の部分は長時間の使用にも変形せず、繰返しのオートクレーブにも耐えられるポリカーボネート製です
・滅菌
【商品仕様】
・入数:96本×10ラック
・サイズ:53mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1252-703CS

96本×10ラック

1個

14,500( 15,950円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体と蓋の部分は長時間の使用にも変形せず、繰返しのオートクレーブにも耐えられるポリカーボネート製です
・滅菌
【商品仕様】
・入数:96本×10ラック
・サイズ:53mm

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

200ul フィルターチップ システムラック 滅菌 1252-703CS 1252-703CSの型番1252-703CSのページです。
型番1252-703CSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

200ul フィルターチップ システムラック 滅菌 1252-703CS 1252-703CS

200ul フィルターチップ システムラック 滅菌 1252-703CS 1252-703CS

    100ul フィルターチップ システムラック 滅菌

    100ul フィルターチップ システムラック 滅菌

      20ul ハイパーフィルターチップ システムラック 滅菌

      20ul ハイパーフィルターチップ システムラック 滅菌

        メーカー WATSON WATSON WATSON
        通常価格 14,500円 14,500円 16,000円
        通常出荷日 1日目   8日目   1日目  
        商品タイプ ピペットチップ ピペットチップ ピペットチップ
        容量 200μL 100μL 20μL
        滅菌 滅菌 滅菌 滅菌
        アズワン型番 62-0888-97 62-0888-92 62-0888-68
        内容量 96本×10ラック 96本×10ラック 96本×10ラック

        200ul フィルターチップ システムラック 滅菌 1252-703CS 1252-703CSのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ピペットチップカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました