(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

平行平面基板(ガラス製)厚さ3~5mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:OPB-20C03-20-2
平行平面基板(ガラス製)厚さ3~5mm OPB-20C03-20-2ヘイコウヘイメンキバン

通常価格(税別)
10,800円 ~ 13,500円
税込価格
11,880円 ~ 14,850円

【特長】・ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。・特注のビームスプリッター...

詳細情報を確認する

型番

OPB-20C03-20-2 解除

Loading...

製品仕様

型番外径厚さアズワン型番
OPB-25C05-20-2φ25mm5mm61-6932-87
OPB-20C03-20-2φ20mm3mm61-6932-67
OPB-20C05-20-2φ20mm5mm61-6932-72
商品情報を表示

型番リスト

型番
外径(φmm)
厚さ(mm)
平行度
面精度
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

OPB-20C03-20-2

20
3
<00′02″
λ/20
61-6932-67

1個

10,800( 11,880円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。
・特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。
・可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。
・平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。
・面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。
・裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。
・※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。
・※面精度保証データは製品には添付されません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平行平面基板(ガラス製)厚さ3~5mm

平行平面基板(ガラス製)厚さ3~5mm

    平行平面基板(ガラス製) OPBシリーズ

    平行平面基板(ガラス製) OPBシリーズ

      シグマ光機 平行平面基板(ガラス製)OPB-1シリーズ

      シグマ光機 平行平面基板(ガラス製)OPB-1シリーズ

        平行平面基板(ガラス製) OPSQ-5シリーズ

        平行平面基板(ガラス製) OPSQ-5シリーズ

          平行平面基板(ガラス製) OPB-6シリーズ

          平行平面基板(ガラス製) OPB-6シリーズ

            平行平面基板(ガラス製) OPSQ-3シリーズ

            平行平面基板(ガラス製) OPSQ-3シリーズ

              平行平面基板(ガラス製) OPSQ-8シリーズ

              平行平面基板(ガラス製) OPSQ-8シリーズ

                メーカー シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機
                通常価格 10,800円 2,012円 3,241円 12,900円 12,550円 10,350円 37,044円
                通常出荷日 15日目   15日目~   15日目~   15日目   15日目~   15日目~   15日目  

                平行平面基板(ガラス製)厚さ3~5mmのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました