(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油とりマット(スリーエムジャパン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M-RGC36100E
油とりマット(スリーエムジャパン) キュウシュウザイ ロールタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
58,735円
税込単価
64,609円

汚れの拡大を最小限にとどめ、スリップ事故の防止に効果的です。PP(ポリプロピレ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    吸油・吸水マット
  • 厚み(mm):
    3
  • 特長:
    汚れの拡大を最小限にとどめ、スリップ事故の防止に効果的です。PP(ポリプロピレン)不織布なので焼却可能で残灰も少なくなります。クッション性に優れ、足の疲労を軽減します。
  • 材質:
    PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)
  • 吸収力:
    1m2あたり2l以上

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

M-RGC36100E 解除

Loading...

 
カタログを表示

M-RGC36100E の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
形状
JANコード
メーカー商品名
メーカー型番
サイズ(mm)
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-RGC36100E

ロールタイプ
4987580059726
油とりマット M-RGC36100E
M-RGC36100E
914X30000
7-3001-03

1個

58,735( 64,609円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

汚れの拡大を最小限にとどめ、スリップ事故の防止に効果的です。PP(ポリプロピレン)不織布なので焼却可能で残灰も少なくなります。クッション性に優れ、足の疲労を軽減します。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油とりマット(スリーエムジャパン)の型番M-RGC36100Eのページです。
型番M-RGC36100Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油とりマット(スリーエムジャパン)

油とりマット(スリーエムジャパン)

    油とりマット(アズワン)

    油とりマット(アズワン)

      さらっと快適足さら珪藻土バスマット

      さらっと快適足さら珪藻土バスマット

        3M(TM) 油とりマット(シートタイプ)

        3M(TM) 油とりマット(シートタイプ)

          カーペットマット4000

          カーペットマット4000

            ココバイオ工場用マット(シートタイプ)

            ココバイオ工場用マット(シートタイプ)

              ポリバックマンモス(TM)マット(ロールタイプ)

              ポリバックマンモス(TM)マット(ロールタイプ)

                ピュアマット(抗菌剤入) 粘着マット ブルー

                ピュアマット(抗菌剤入) 粘着マット ブルー

                  エコレインマット(裏地付)

                  エコレインマット(裏地付)

                    玄関ラバーマット ローズ柄 ブラック

                    玄関ラバーマット ローズ柄 ブラック

                      除菌マット テラシック(裏地付)

                      除菌マット テラシック(裏地付)

                        作業用クッションマット

                        作業用クッションマット

                          セーフ・ティーグマットII

                          セーフ・ティーグマットII

                            メーカー スリーエムジャパン アズワン トレードワン スリーエムジャパン アズワン ユー・イー・エス ニューピグコーポレーション スミロン テラモト Richell テラモト アイリスオーヤマ アズワン
                            通常価格 42,327円 52,826円 3,125円 9,545円 8,690円 27,780円 49,816円 39,535円 7,504円 1,726円 9,230円 2,432円 7,820円
                            通常出荷日 4日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   5日目~   1日目~   7日目   1日目   1日目   8日目~  
                            商品タイプ 吸油・吸水マット 吸油・吸水マット 吸油・吸水マット 吸油・吸水マット カーペット 吸油・吸水マット 吸油・吸水マット クリーンマット エントランスマット 玄関マット エントランスマット 疲労軽減マット 疲労軽減マット
                            厚み(mm) 3 - - - - - - - - - - - -
                            特長 汚れの拡大を最小限にとどめ、スリップ事故の防止に効果的です。PP(ポリプロピレン)不織布なので焼却可能で残灰も少なくなります。クッション性に優れ、足の疲労を軽減します。 - - - - - - - - - - - -
                            材質 PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン) - - - - - - - - - - - -
                            吸収力 1m2あたり2l以上 - - - - - - - - - - - -

                            油とりマット(スリーエムジャパン)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            120C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            形状 JANコード メーカー商品名 メーカー型番 サイズ
                            (mm)
                            アズワン型番

                            42,327円

                            ( 46,560円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            シートタイプ4987580059702油とりマット 120C油とりマット120C914X12007-3001-02

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました