(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油回転真空ポンプ G-20DA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

油回転真空ポンプ G-20DA

通常単価(税別)
96,000円
税込単価
105,600円

【特長】・低音低振動で精密工作仕上げのため極小です。・ベルトレスでモーター直結...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    油回転式
  • 排気速度(l/min):
    20/24(50/60Hz)
  • 到達圧力(Pa):
    1.3×10の-1乗(1×10の-3乗のTorr)
  • 詳細タイプ:
    二段式・小型直結型
  • サイズ(mm):
    56×299.5×199.5
  • 吸気口径(OD)×(ID)(mm):
    18×14(M20×P1)
  • オイル量(mL):
    180
  • アズワン型番:
    1-672-06
  • 重量(g):
    9000
  • 電源(V):
    単相100

Loading...

商品仕様

型番排気速度(実効)(L/min)到達圧力(Pa)電源(V)吸・排気口径(OD)×(ID)mmサイズ(mm)重量(kg)
G-20DA20/24(50/60Hz)1.3×10の-1乗(1×10の-3乗のTorr)単相10018×14(M20×P1)56×299.5×199.59
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G-20DA

1個

96,000( 105,600円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低音低振動で精密工作仕上げのため極小です。
・ベルトレスでモーター直結のため装置への組み込みが容易です。
【商品仕様】
・型番:G-20DA
・タイプ:二段式
・排気速度(実効)(L/min):20/24(50/60Hz)
・到達圧力(Pa):1.3×10^-1(1×10^-3^Torr)
・電源(V):単相100
・吸気口径(OD)×(ID)mm:18×14(M20×P1)
・使用オイル:SMR-100(付属)
・オイル量:180mL
・サイズ:56×299.5×199.5mm
・重量:9kg
・小型直結型
・※ポンプの吸気管内径より小さな吸気管を使用すると、実効排気速度が多少減少する事があります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

油回転真空ポンプ G-20DAの型番G-20DAのページです。
型番G-20DAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油回転真空ポンプ G-20DA

油回転真空ポンプ G-20DA

    油回転真空ポンプ G-50DA

    油回転真空ポンプ G-50DA

      油回転真空ポンプ G-50SA

      油回転真空ポンプ G-50SA

        油回転真空ポンプ G-101S

        油回転真空ポンプ G-101S

          油回転真空ポンプ G-101D

          油回転真空ポンプ G-101D

            ドライ真空ポンプ DAP-12S

            ドライ真空ポンプ DAP-12S

              ベローズポンプ

              ベローズポンプ

                ドライ真空ポンプ DA-121D

                ドライ真空ポンプ DA-121D

                  油回転真空ポンプ GLD-051

                  油回転真空ポンプ GLD-051

                    オイルレス吸引ポンプ

                    オイルレス吸引ポンプ

                      油回転真空ポンプ スーパーデラックスタイプ GLD-202AA

                      油回転真空ポンプ スーパーデラックスタイプ GLD-202AA

                        ドライ真空ポンプ DA-241S

                        ドライ真空ポンプ DA-241S

                          メーカー アルバック アルバック アルバック アルバック アルバック アルバック 東京硝子器械 アルバック アルバック アズワン アルバック アルバック
                          通常価格 96,000円 91,708円 85,536円 121,690円 148,488円 25,527円 34,442円 211,765円 150,026円 67,769円 224,177円 196,586円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   11日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                          商品タイプ 油回転式 - - - - - - ドライ式 - - - -
                          排気速度(l/min) 20/24(50/60Hz) - - - - - - 120/145 - - - -
                          到達圧力(Pa) 1.3×10の-1乗(1×10の-3乗のTorr) - - - - - - 3300 - - - -
                          詳細タイプ 二段式・小型直結型 - - - - - - サーマルプロテクター内蔵 - - - -
                          サイズ(mm) 56×299.5×199.5 - - - - - - 207×411×285 - - - -

                          油回転真空ポンプ G-20DAのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました