(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

洗浄カゴ 本体槽サイズ2.6L用 25-0734

洗浄カゴ 本体槽サイズ2.6L用 25-0734

通常単価(税別)
9,310円
税込単価
10,241円

【特長】・ステンレス製洗浄カゴ(網目径:10mm)・洗浄物の出し入れに便利・超...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    61-0084-16

型番

25-0734 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25-0734

1個

9,310( 10,241円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製洗浄カゴ(網目径:10mm)
・洗浄物の出し入れに便利
・超音波洗浄効果をできる限り阻害しない構造
【商品仕様】
・対象機種:102、2KS、702
・内寸法:W188×D90×H65mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

洗浄カゴ 本体槽サイズ2.6L用 25-0734の型番25-0734のページです。
型番25-0734に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

洗浄カゴ 本体槽サイズ2.6L用 25-0734

洗浄カゴ 本体槽サイズ2.6L用 25-0734

    洗浄カゴ USL-400用 06-0702

    洗浄カゴ USL-400用 06-0702

      洗浄カゴ USL-600用 06-0704

      洗浄カゴ USL-600用 06-0704

        洗浄カゴ 本体槽サイズ20.4L用 25-0749

        洗浄カゴ 本体槽サイズ20.4L用 25-0749

          洗浄カゴ 本体槽サイズ28.2L用 25-0755

          洗浄カゴ 本体槽サイズ28.2L用 25-0755

            洗浄バスケット 本体槽サイズ13L用 25-0745

            洗浄バスケット 本体槽サイズ13L用 25-0745

              メーカー エスエヌディ エスエヌディ エスエヌディ エスエヌディ エスエヌディ エスエヌディ
              通常価格 9,310円 49,534円 61,740円 25,667円 30,005円 37,506円
              通常出荷日 10日目   7日目   7日目   10日目   8日目   8日目  
              アズワン型番 61-0084-16 61-0084-51 61-0084-53 61-0084-35 61-0084-43 61-0084-30

              洗浄カゴ 本体槽サイズ2.6L用 25-0734のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました