(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
東芝 LEDランタンLKL-1000GN
  • 数量スライド割引

東芝 LEDランタンLKL-1000GN (レビュー)

通常価格(税別)
1,960円
税込価格
2,156円
通常出荷日
1日目
【特長】
・ハンドルは可動式で、360°回転します。
【商品仕様】
・型番:LKL-1000GN
・サイズ(mm):131×108×218
・重量(g):352
・照度:約15lx(50cm前方)
・光源:白色チップタイプLED(0.5W)×1個
・連続使用時間:アルカリ乾電池/約80時間、マンガン乾電池/約30時間
・電源:単1乾電池×4本(別売)

東芝 LEDランタンLKL-1000GNのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    携帯用
    評価 5.0満足度:5.02022/06/10
    携帯用に使用しています。小型ですがとても明るく照らしてくれます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東芝 LEDランタンLKL-1000GN

東芝 LEDランタンLKL-1000GN

    LEDランタンLKL-1000GN

    LEDランタンLKL-1000GN

      [単4x3本] フラッシュライト/LED(黒/革ホルスター付・無)φ33×104.5mm

      [単4x3本] フラッシュライト/LED(黒/革ホルスター付・無)φ33×104.5mm

        [単3x3本] フラッシュライト/LED(防水/蓄光) EA758WR-21

        [単3x3本] フラッシュライト/LED(防水/蓄光) EA758WR-21

          LEDライト 1910/1920

          LEDライト 1910/1920

            [単3x3本] ランタン/LED(マグネット付) EA758CV-49

            [単3x3本] ランタン/LED(マグネット付) EA758CV-49

              [単3x2本] フレキライト/LED(マグネットホルダ付)

              [単3x2本] フレキライト/LED(マグネットホルダ付)

                メーカー 東芝 アズワン エスコ エスコ ペリカン エスコ エスコ
                通常価格 1,960円 2,000円 790円 8,440円 8,416円 9,210円 12,300円
                通常出荷日 1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                アズワン型番 1-2766-11 - - - - - -

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。