(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低発塵制電ストライプ手袋(10双入り) MX118-L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

低発塵制電ストライプ手袋(10双入り) MX118-L【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,375円
税込単価
4,813円

【特長】・超制電性繊維「ルアナ(R)」を使用した制電手袋です。・糸に練りこまれ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    静電気防止
  • 商品タイプ:
    スムス
  • サイズ:
    L
  • 材質:
    ポリエステル94%、ルアナ(R)6%
  • アズワン型番:
    61-4695-56
  • 内容量:
    1パック(10双)

型番

MX118-L 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MX118-L

1パック(10双)

1パック

10個入り

4,375( 4,813円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超制電性繊維「ルアナ(R)」を使用した制電手袋です。
・糸に練りこまれたカーボンが、発生した静電気を瞬時に空気中に放電します。
【商品仕様】
・材質:ポリエステル94%、ルアナ(R)6%
・入数:10双

Loading...

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

低発塵制電ストライプ手袋(10双入り) MX118-Lの型番MX118-Lのページです。
型番MX118-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低発塵制電ストライプ手袋(10双入り) MX118-L

低発塵制電ストライプ手袋(10双入り) MX118-L

    低発塵制電ストライプ手袋(10双入り) MX118-LL

    低発塵制電ストライプ手袋(10双入り) MX118-LL

      アズピュア 導電手袋

      アズピュア 導電手袋

        アズピュア導電ライン手袋

        アズピュア導電ライン手袋

          ニトリルスタットパウダーフリー(100枚入)

          ニトリルスタットパウダーフリー(100枚入)

            制電ラインフィット手袋

            制電ラインフィット手袋

              PA-TMインナー手袋 ロング 100双

              PA-TMインナー手袋 ロング 100双

                導電性ルアナ品質管理用手袋 7700

                導電性ルアナ品質管理用手袋 7700

                  ニュークリーンルーム用耐熱静電手袋

                  ニュークリーンルーム用耐熱静電手袋

                    アズピュア 導電ライン手袋

                    アズピュア 導電ライン手袋

                      切創防止用手袋 EGG-30

                      切創防止用手袋 EGG-30

                        クリーンルーム用インナー手袋 クリーンパック M ロング

                        クリーンルーム用インナー手袋 クリーンパック M ロング

                          クリーン用耐切創インナー手袋 15ゲージ(10双入り) MT925-L

                          クリーン用耐切創インナー手袋 15ゲージ(10双入り) MT925-L

                            メーカー マックス(手袋) マックス(手袋) アズワン アズワン ショーワグローブ アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン コクゴ アズワン マックス(手袋)
                            通常価格 4,375円 4,270円 2,924円 1,950円 3,935円 416円 22,731円 5,860円 8,147円 1,950円 2,541円 2,692円 10,211円
                            通常出荷日 5日目   5日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   10日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   10日目   10日目  
                            使用用途 静電気防止 静電気防止 - - - 静電気防止 - - - - - - -
                            商品タイプ スムス スムス - - - ノンコート インナータイプ - - - - - -
                            サイズ L LL - - - - - - - - - - -
                            材質 ポリエステル94%、ルアナ(R)6% ポリエステル94%、ルアナ(R)6% - - - - - - - - - - -
                            アズワン型番 61-4695-56 61-4695-57 - - - - - - - - - - -

                            低発塵制電ストライプ手袋(10双入り) MX118-Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました