(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

45°直角反射プリズム(コート付) RPBシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

45°直角反射プリズム(コート付) RPBシリーズ

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
6,929円 ~ 24,700円
税込価格
7,622円 ~ 27,170円

【特長】・直角プリズムはミラーの代用品として使用することができます・プリズムは...

詳細情報を確認する

型番

未確定23件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番ABレーザ耐力
RPB1-25.4-55025.4mm25.4mm4J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
RPB5-30-55030mm30mm4J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
RPB2-25-55025mm25mm0.25J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
RPB4-25.4-55025.4mm25.4mm0.25J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
RPB1-20-55020mm20mm4J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
RPB2-15-55015mm15mm0.25J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
RPB2-25.4-55025.4mm25.4mm0.25J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
RPB3-25.4-55025.4mm25.4mm0.25J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
RPB4-30-55030mm30mm0.25J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
RPB1-15-55015mm15mm4J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
RPB1-25-55025mm25mm4J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
RPB1-30-55030mm30mm4J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
RPB2-20-55020mm20mm0.25J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
RPB2-30-55030mm30mm0.25J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
RPB3-20-55020mm20mm0.25J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
RPB5-25-55025mm25mm4J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
RPB3-25-55025mm25mm0.25J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
RPB5-20-55020mm20mm4J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
RPB5-25.4-55025.4mm25.4mm4J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
RPB4-20-55020mm20mm0.25J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
RPB4-25-55025mm25mm0.25J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
RPB3-30-55030mm30mm0.25J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
商品情報を表示

型番リスト

型番
A(mm)
B(mm)
レーザ耐力
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
15
15
4J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
61-6928-17

1個

10,450( 11,495円 )

-

20
20
4J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
61-6928-18

1個

14,250( 15,675円 )

15日目

25
25
4J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
61-6928-19

1個

17,600( 19,360円 )

15日目

  • 注文停止中
25.4
25.4
4J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
61-6928-20

1個

17,600( 19,360円 )

-

30
30
4J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
61-6928-21

1個

23,750( 26,125円 )

15日目

  • 注文停止中
15
15
0.25J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
61-6928-26

1個

10,950( 12,045円 )

-

  • 注文停止中
20
20
0.25J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
61-6928-27

1個

14,750( 16,225円 )

-

  • 注文停止中
25
25
0.25J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
61-6928-28

1個

18,050( 19,855円 )

-

25.4
25.4
0.25J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
61-6928-29

1個

18,050( 19,855円 )

15日目

  • 注文停止中
30
30
0.25J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
61-6928-30

1個

24,700( 27,170円 )

-

7
7
0.25J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
61-6928-32

1個

6,929( 7,622円 )

15日目

  • 注文停止中
20
20
0.25J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
61-6928-36

1個

12,850( 14,135円 )

-

  • 注文停止中
25
25
0.25J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
61-6928-37

1個

16,650( 18,315円 )

-

25.4
25.4
0.25J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
61-6928-38

1個

16,650( 18,315円 )

15日目

  • 注文停止中
30
30
0.25J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
61-6928-39

1個

23,750( 26,125円 )

-

20
20
0.25J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
61-6928-45

1個

13,300( 14,630円 )

15日目

  • 注文停止中
25
25
0.25J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
61-6928-46

1個

17,100( 18,810円 )

-

25.4
25.4
0.25J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
61-6928-47

1個

17,100( 18,810円 )

15日目

  • 注文停止中
30
30
0.25J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
61-6928-48

1個

24,250( 26,675円 )

-

20
20
4J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
61-6928-54

1個

13,300( 14,630円 )

15日目

25
25
4J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
61-6928-55

1個

17,100( 18,810円 )

15日目

  • 注文停止中
25.4
25.4
4J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
61-6928-56

1個

17,150( 18,865円 )

-

  • 注文停止中
30
30
4J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
61-6928-57

1個

24,250( 26,675円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・直角プリズムはミラーの代用品として使用することができます
・プリズムは特殊なホルダーがなくても自立し、色々な設置方法が選べるので、装置を小型化する場合に有効です
・プリズムの角度精度や面精度は非常に高く、機械加工部品に直接接着して使うことも可能です
・RPB1~3はミラーの代用として斜面の反射を使用します
・PB1は斜面の反射にプリズムの臨界角を使って、プリズムに光が入・出射する2面に反射防止膜をコートしたもの、RPB2は臨界角以下の入射角度でも使えるように、斜面に反射膜(Al+MgF2)をコートしたもの、RPB3はプリズムの内部に光を通さず、斜面表面で反射させるものの3タイプがあります
・RPB4は頂角(直角)を挟む2面の反射を使う場合に使用します
・直角の基準原器としてや対向する2方向を同時に観察する場合などに使用できます
・RPB5は水平方向に対し入射光と同じ角度で光を戻す用途に使用されます
・ダブルパス干渉計や、オートコリレーター(自己相関器)などで使われます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

45°直角反射プリズム(コート付) RPBシリーズ

45°直角反射プリズム(コート付) RPBシリーズ

    45°直角プリズム RPシリーズ

    45°直角プリズム RPシリーズ

      45°直角プリズム RPシリーズ

      45°直角プリズム RPシリーズ

        ナイフエッジ45°直角プリズム KRPBシリーズ

        ナイフエッジ45°直角プリズム KRPBシリーズ

          シグマ光機 ペランブロッカプリズム

          シグマ光機 ペランブロッカプリズム

            ペンタプリズム PPBシリーズ

            ペンタプリズム PPBシリーズ

              コーナーキューブプリズム CCBシリーズ

              コーナーキューブプリズム CCBシリーズ

                誘多膜キューブハーフミラー CSMHシリーズ

                誘多膜キューブハーフミラー CSMHシリーズ

                  アズワン ペランブロッカプリズム

                  アズワン ペランブロッカプリズム

                    平行平面基板(ガラス製) OPB-6シリーズ

                    平行平面基板(ガラス製) OPB-6シリーズ

                      シグマ光機 ウォラストンプリズム WPPシリーズ

                      シグマ光機 ウォラストンプリズム WPPシリーズ

                        フェムト負分散ミラー

                        フェムト負分散ミラー

                          可視光用反射型固定式NDフィルター FNDシリーズ

                          可視光用反射型固定式NDフィルター FNDシリーズ

                            メーカー シグマ光機 シグマ光機 アズワン シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 アズワン シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機
                            通常価格 6,929円 6,035円 9,053円 11,400円 85,500円 30,800円 48,450円 15,200円 85,500円 12,550円 54,725円 80,595円 10,450円
                            通常出荷日 15日目~   15日目~   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目~   15日目   15日目   15日目~   15日目   15日目   15日目~  

                            45°直角反射プリズム(コート付) RPBシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            光学実験装置の狭い空間に配置
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/27
                            面精度の高い、矩形や円形のミラーは、一般的に分厚くなっている必要があり、ホルダも含めるとかなりの容積を必要とすることが多くなります。
                            プリズムミラーを用いることにより、非常に狭い空間に、高い面精度を持つ反射面を配置することができました。
                            プリズム自体の大きさや、コート面(反射面)について、かなり細かく選べるのもありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました