(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

郵送用スライドケース 1枚用/2枚用/3枚用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

郵送用スライドケース 1枚用/2枚用/3枚用【1~700個入り】

通常単価(税別)
405円
税込単価
446円

商品タイプ:スライド収納材質:PE特長1:オートクレーブ可・型番923サイズ(...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
メーカー品番
スライド数
TGKコード
TGK型番
スライドを入れる部分の深さ(mm)
材質詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

924

84×97
924
3枚
0198197603
0198-19-76-03
3
HD PE

1個

405( 446円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

商品タイプ:スライド収納
材質:PE
特長1:オートクレーブ可
・型番923
サイズ(mm):50×100、スライド数:1枚
・型番924
サイズ(mm):84×97、スライド数:3枚
・型番925
サイズ(mm);70×84、スライド数:2枚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

郵送用スライドケース 1枚用/2枚用/3枚用の型番924のページです。
型番924に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

郵送用スライドケース 1枚用/2枚用/3枚用

郵送用スライドケース 1枚用/2枚用/3枚用

    158-102BL スライドケース 黒

    158-102BL スライドケース 黒

      郵送用スライドケース2枚用 100個入

      郵送用スライドケース2枚用 100個入

        メーカー Kartell S.p.A. WATSON 東京硝子器械
        通常価格 333円 8,170円 13,859円
        通常出荷日 6日目   8日目   6日目  
        商品タイプ スライド収納 - -
        材質 PE - -
        特長1 オートクレーブ可。 - -

        郵送用スライドケース 1枚用/2枚用/3枚用のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        923
        925
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ
        (mm)
        メーカー品番 スライド数 TGKコード TGK型番 スライドを入れる部分の深さ
        (mm)
        材質詳細

        333円

        ( 366円 )
        1個 -

        6日目

        50×1009231枚01981976020198-19-76-02--

        405円

        ( 446円 )

        700個入り

        1パック -

        6日目

        70×849252枚01981976040198-19-76-04-HD PE

        オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました