(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロピペット (ニチペットプレミアム) 本体/フィルター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイクロピペット (ニチペットプレミアム) 本体/フィルター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,600円
税込単価
50,160円

【特長】・耐久性、耐薬品性に優れています。・手の温度による精度変化が生じにくい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マイクロピペット
  • オートクレーブ:
  • 目盛単位:
    10μL
  • 詳細タイプ:
    ニチペット プレミアム
  • 精度(%):
    ±2.0~±0.4
  • 適合チップ:
    BMT-Z/BMT2-Z
  • メーカー商品名:
    ニチペットプレミアム00NPP10000
  • メーカー型番:
    00-NPP-10000
  • 仕様:
    ストローク荷重:標準、UV滅菌・オートクレーブ可(121℃)
  • 容量範囲:
    1000~10000(μl)
  • アズワン型番:
    1-1858-08
  • 容量設定方式:
    デジタル可変式
  • 特長:
    安心のメーカー5年間保証・修理対象となる部品交換・オーバーホール・精度確認等、無償で対応します(購入後、登録が必要)。耐久性・耐薬品性に優れています。手の温度による精度変化が生じにくいです。
  • 脚注:
    オープナー00-NTO-001は00-NPP-5000・10000では使用できません。
  • 仕様詳細:
    UV滅菌、容量設定方式:デジタル可変式
  • 再現性:
    ≦0.4~≦0.2%

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

型番

00-NPP-10000 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

00-NPP-10000

1個

45,600( 50,160円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性、耐薬品性に優れています。
・手の温度による精度変化が生じにくいです。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロピペット (ニチペットプレミアム) 本体/フィルターの型番00-NPP-10000のページです。
型番00-NPP-10000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロピペット (ニチペットプレミアム) 本体/フィルター

マイクロピペット (ニチペットプレミアム) 本体/フィルター

    マイクロピペット (ニチペットプレミアム) 本体/フィルター 00-NPPシリーズ

    マイクロピペット (ニチペットプレミアム) 本体/フィルター 00-NPPシリーズ

      オートビュレットBS型(本体) 茶 10BS

      オートビュレットBS型(本体) 茶 10BS

        マルチチャンネルピペッター

        マルチチャンネルピペッター

          キャピラリーマイクロピペット (SOCOREX)

          キャピラリーマイクロピペット (SOCOREX)

            レオナ ボトルトップディスペンサー

            レオナ ボトルトップディスペンサー

              メーカー ニチリョー アズワン 三商 アズワン アズワン レオナ
              通常価格 45,600円 3,080円 63,300円 75,166円 45,480円 47,885円
              通常出荷日 1日目   1日目   19日目   8日目   1日目   1日目  
              商品タイプ マイクロピペット - - マイクロピペット マイクロピペット ディスペンサー
              オートクレーブ - - 不可
              目盛単位 10μL - - - - -
              詳細タイプ ニチペット プレミアム - - - - -
              精度(%) ±2.0~±0.4 - - - - -

              マイクロピペット (ニチペットプレミアム) 本体/フィルターのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました