【特長】・酸化処理されたアルミニウム(スピンドルを除く)。・堅牢で安定しており...
型番 | 色 | 伸縮範囲(mm) | 天板寸法(mm) | TGK型番 | メーカー品番 | 最大荷重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1520010 | レッド | 60~243 | W120×D140 | 0974-55-30-03 | 110 | 50 |
1520015 | イエロー | 80~278 | W122×D150 | 0974-55-30-04 | 115 | 80 |
1520025 | グレー | 120~500 | W240×D320 | 0974-55-30-05 | 118 | 90 |
【特長】
・酸化処理されたアルミニウム(スピンドルを除く)。
・堅牢で安定しており、軽く上げ下げができます。
・高さの微調節も可能。