(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニチペット(マイクロピペット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NPX2-100
ニチペット(マイクロピペット) ブンチュウ ピペット シリンジルイ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
28,557円
税込単価
31,413円

【特長】・寸法は、Φ8(直径8mm)×19mm・0.2μl以下の精度・再現性は...

詳細情報を確認する

型番

NPX2-100 解除

Loading...

長時間使用に応えるニチペット

ニチペットの外観

容量設定: 三段可変式

ニチペットの外観

容量設定: 固定式

ニチペットの外観

オープナー

ニチペットの外観

オープナー使用例

製品仕様

ニチペットの外観

仕様
適合チップ:NPX2-2/BMT2-UT、NPX2-10・NPF-10/BMT2-SS、 NPX2-20・100・200・NPV-S・M・NPF-20~200/BMT2-SE、 NPX2-1000・NPV-L・NPF-500・1000/BMT-L、 NPX2-5000/BMT2-X、NPX2-10000/BMT2-Z

フィルター交換目安

  • フィルターが汚れている
  • ピペットで設定の容量が取れなくなる
  • 液をフィルター部分まで吸い込んでしまったとき
    品番型番容量設定方式容量範囲(*μl*)目盛単位(*μl*)
    2-3026-27NPX2-2デジタル可変式0.1~2.00.002
    2-3026-21NPX2-10デジタル可変式0.5~100.01
    2-3026-22NPX2-20デジタル可変式2~200.02
    2-3026-23NPX2-100デジタル可変式10~1000.1
    2-3026-24NPX2-200デジタル可変式20~2000.2
    2-3026-25NPX2-1000デジタル可変式100~10001
    2-3026-26NPX2-5000デジタル可変式1000~500010
    2-3026-28NPX2-10000デジタル可変式1000~1000010
    2-652-12NPF-25固定式25
    1-7897-1100-NTO-001オープナー(0.2~2mlチューブ用)3個入オープナー(0.2~2mlチューブ用)3個入オープナー(0.2~2mlチューブ用)3個入
    2-3026-31NPX2-1000用フィルター(10個入)NPX2-1000用フィルター(10個入)NPX2-1000用フィルター(10個入)NPX2-1000用フィルター(10個入)
    2-3026-33NPX2-5000・10000用フィルター(100個入)NPX2-5000・10000用フィルター(100個入)NPX2-5000・10000用フィルター(100個入)NPX2-5000・10000用フィルター(100個入)
     
    商品情報を表示

    NPX2-100 の仕様・寸法情報

    型番リスト

    型番
    商品タイプ
    容量
    オートクレーブ
    目盛単位
    その他
    精度(%)
    適合チップ
    メーカー商品名
    メーカー型番
    仕様
    アズワン型番
    容量設定方式
    特長
    脚注
    再現性
    最小発注数量
    通常単価(税別)(税込単価)
    • 価格の安い順
    • 価格の高い順
    • 解除
    通常
    出荷日
    • 早い順
    • 遅い順
    • 解除

    NPX2-100

    マイクロピペット
    10~100μL
    不可
    0.1μL
    -
    ±2.0~±0.8
    BMT-SE
    ニチペットEXIINPX2-100
    NPX2-100
    -
    2-3026-23
    デジタル可変式
    チップ取り外しも、片手で簡単操作のチップイジェクター付きです。手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディーです。
    0.2μl以下の精度・再現性はサンプリング技術に大きく影響されます。NPX2シリーズはオートクレーブ・UV照射が可能です。
    <1.0~<0.3%

    1個

    28,557( 31,413円 )

    1日目

    Loading...

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・寸法は、Φ8(直径8mm)×19mm
    ・0.2μl以下の精度・再現性はサンプリング技術に大きく影響
    ・NPX2シリーズはオートクレーブ・UV照射が可能
    ・オープナー00-NTO-001はNPX2-5000・10000では使用不可
    ・フィルターはNPX2専用。旧NPXタイプには使用不可
    ・ハイパーブロアシステム搭載により、吐出性能が格段に向上しました
    ・200μLタイプ以上のモデルにはセラミックプランジャを使用しておりますので、溶剤による腐食を妨げることができます
    ・1000μLタイプ以上のモデルには本体への吸いこみを和らげるノズルフィルターを使用しています
    ・容量設定ロック機構付きですので、容量をスムーズに可変することができます
    ・チップエジェクタはプラスチック製を採用することで、研究器具との接触破損を防止します
    ・クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております
    ・オートクレーブ滅菌(121℃・20分)が可能です(オートクレーブの際、ノズルフィルターは外してください)
    【用途】
    ・チップ取り外しも、片手で容易に操作できるチップイジェクター付き
    ・手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディー

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ニチペット(マイクロピペット)の型番NPX2-100のページです。
    型番NPX2-100に関する仕様情報を記載しております。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品

    ニチペット(マイクロピペット)

    ニチペット(マイクロピペット)

      ニチペット(マイクロピペット)オートクレーブ 不可

      ニチペット(マイクロピペット)オートクレーブ 不可

        ニチペット 固定式 20μL

        ニチペット 固定式 20μL

          メーカー ニチリョー アズワン ニチリョー
          通常価格 2,000円 2,021円 20,176円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 10日目  

          ニチペット(マイクロピペット)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          00-NTO-001
          NPX2-10
          NPX2-1000
          NPX2-10000
          NPX2-2
          NPX2-20
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          商品タイプ 容量 オートクレーブ 目盛単位 その他 精度
          (%)
          適合チップ メーカー商品名 メーカー型番 仕様 アズワン型番 容量設定方式 特長 脚注 再現性

          2,000円

          ( 2,200円 )
          1個 あり

          1日目

          その他---オプション--チューブオープナー00-NTO-00100-NTO-001オープナー(0.2~2mlチューブ用)1-7897-11--オープナー00-NTO-001はNPX2-5000・10000では使用できません。-

          28,173円

          ( 30,990円 )
          1個 あり

          1日目

          マイクロピペット0.5~10μL不可0.01μL-±4.0~±1.0BMT-SSニチペットEXIINPX2-10NPX2-10-2-3026-21デジタル可変式チップ取り外しも、片手で簡単操作のチップイジェクター付きです。手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディーです。0.2μl以下の精度・再現性はサンプリング技術に大きく影響されます。NPX2シリーズはオートクレーブ・UV照射が可能です。<3.0~<0.5%

          28,557円

          ( 31,413円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          マイクロピペット100~1000μL不可1μL-±1.0~±0.7BMT-LニチペットEXIINPX2-1000NPX2-1000-2-3026-25デジタル可変式チップ取り外しも、片手で簡単操作のチップイジェクター付きです。手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディーです。0.2μl以下の精度・再現性はサンプリング技術に大きく影響されます。NPX2シリーズはオートクレーブ・UV照射が可能です。<0.5~<0.2%

          37,833円

          ( 41,616円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          マイクロピペット1000~10000μL不可10μL-±2.0~±0.4BMT-ZニチペットEXIINPX2-10000NPX2-10000-2-3026-28デジタル可変式チップ取り外しも、片手で簡単操作のチップイジェクター付きです。手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディーです。0.2μl以下の精度・再現性はサンプリング技術に大きく影響されます。NPX2シリーズはオートクレーブ・UV照射が可能です。<0.4~<0.2%

          28,173円

          ( 30,990円 )
          1個 あり

          1日目

          マイクロピペット0.1~2μL不可0.002μL-±5.0~±3.0BMT-UTニチペットEXIINPX2-2NPX2-2-2-3026-27デジタル可変式チップ取り外しも、片手で簡単操作のチップイジェクター付きです。手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディーです。0.2μl以下の精度・再現性はサンプリング技術に大きく影響されます。NPX2シリーズはオートクレーブ・UV照射が可能です。<2.5~<1.0%

          28,557円

          ( 31,413円 )
          1個 あり

          1日目

          マイクロピペット2~20μL不可0.02μL-±5.0~±1.0BMT-SEニチペットEXIINPX2-20NPX2-20-2-3026-22デジタル可変式チップ取り外しも、片手で簡単操作のチップイジェクター付きです。手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディーです。0.2μl以下の精度・再現性はサンプリング技術に大きく影響されます。NPX2シリーズはオートクレーブ・UV照射が可能です。<3.0~<0.4%

          マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました