(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小津産業 ベンコット(R)TFぞうきん 200枚入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

小津産業 ベンコット(R)TFぞうきん 200枚入

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
42,437円
税込価格
46,681円

【特長】・ベンコットの厚手タイプを5枚重ねて端面をミシンで縫いました。・大判サ...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    61-0085-13

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

038523

1個

42,437( 46,681円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベンコットの厚手タイプを5枚重ねて端面をミシンで縫いました。
・大判サイズなので大量かつ広範囲の吸液・保液に優れています。
【商品仕様】
・材質:ベンコット
・サイズ:280×400mm5プライ
・入数:50枚/袋×4袋

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小津産業 ベンコット(R)TFぞうきん 200枚入

小津産業 ベンコット(R)TFぞうきん 200枚入

    アズワン ベンコット(R)TFぞうきん 200枚入

    アズワン ベンコット(R)TFぞうきん 200枚入

      218×170mm ペーパーハンドタオル(200組)

      218×170mm ペーパーハンドタオル(200組)

        NEWラックワイプ 極細繊維不織布 WU-9002R 300枚×4個

        NEWラックワイプ 極細繊維不織布 WU-9002R 300枚×4個

          230x248mm ペーパータオル(パルプ100% 無漂白タイプ)

          230x248mm ペーパータオル(パルプ100% 無漂白タイプ)

            NEWラックワイプ 極細繊維不織布 HD-9001R 300枚×4個

            NEWラックワイプ 極細繊維不織布 HD-9001R 300枚×4個

              エリエール ソフトワイパー S200

              エリエール ソフトワイパー S200

                アズワン セリオ清拭タオル 280×300mm 4折り 200枚/袋×10袋

                アズワン セリオ清拭タオル 280×300mm 4折り 200枚/袋×10袋

                  NEWラックワイプ WU

                  NEWラックワイプ WU

                    NEWラックワイプ 極細繊維不織布 HD-9001B 300枚×4個

                    NEWラックワイプ 極細繊維不織布 HD-9001B 300枚×4個

                      NEWラックワイプ 極細繊維不織布 WU-9002B 300枚×4個

                      NEWラックワイプ 極細繊維不織布 WU-9002B 300枚×4個

                        230x248mm ペーパータオル(パルプ100%)

                        230x248mm ペーパータオル(パルプ100%)

                          210x225mm ハンドタオル(200枚)

                          210x225mm ハンドタオル(200枚)

                            メーカー 小津産業 アズワン エスコ 旭化成 エスコ 旭化成 三商 アズワン アズワン 旭化成 旭化成 エスコ エスコ
                            通常価格 42,437円 42,437円 304円 37,645円 335円 37,645円 15,839円 24,379円 19,813円 44,492円 44,492円 350円 434円
                            通常出荷日 19日目   10日目   1日目   当日出荷可能 10日目   1日目   当日出荷可能 8日目   3日目   8日目   8日目~   8日目   12日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            アズワン型番 61-0085-13 - - - - - - - - - - - -

                            小津産業 ベンコット(R)TFぞうきん 200枚入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました