(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタンド 白板付 ヨコ・タテ 日本緑十字社

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:S-7000
スタンド 白板付 ヨコ・タテ 日本緑十字社 ヒョウジスタンド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,800円
税込単価
17,380円

プレートにカッティング文字等で自由にメッセージを入れ、オリジナルのスタンドを作...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド
  • 材質(本体):
    スチール
  • 取付仕様:
    その他
  • スタンド材質:
    スチール
  • プレート材質:
    PVC(塩化ビニル樹脂)

Loading...

 
カタログを表示

S-7000 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
メーカー商品名
スタンド全高(mm)
メーカー型番
プレートサイズ(mm)
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-7000

スタンドS-7000
1220
8-4025-01
450×300×3白板付(ヨコ型)
8-4025-01

1個

15,800( 17,380円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プレートにカッティング文字等で自由にメッセージを入れ、オリジナルのスタンドを作ることができます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンド 白板付 ヨコ・タテ 日本緑十字社の型番S-7000のページです。
型番S-7000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタンド 白板付 ヨコ・タテ 日本緑十字社

スタンド 白板付 ヨコ・タテ 日本緑十字社

    スタンド 白板付 ヨコ・タテ

    スタンド 白板付 ヨコ・タテ

      表示シール 矢印

      表示シール 矢印

        折りたたみ式パイプ看板

        折りたたみ式パイプ看板

          650mm ミニサインスタンド

          650mm ミニサインスタンド

            表示シール 駐禁

            表示シール 駐禁

              表示シール 清掃中

              表示シール 清掃中

                路面用区画標識

                路面用区画標識

                  案内スタンド

                  案内スタンド

                    メーカー 日本緑十字社 アズワン ミツギロン工業 トーグ安全工業 エスコ ミツギロン工業 ミツギロン工業 日本緑十字社 ユニット
                    通常価格 15,800円 15,800円 635円 14,533円 2,279円 635円 635円 2,940円 11,854円
                    通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   6日目  
                    商品タイプ 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド用パーツ 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド用パーツ 表示スタンド用パーツ - -
                    材質(本体) スチール スチール - スチール ポリプロピレン(PP) - - - -
                    取付仕様 その他 その他 - - - - - - -
                    スタンド材質 スチール - - - - - - - -
                    プレート材質 PVC(塩化ビニル樹脂) - - - - - - - -

                    スタンド 白板付 ヨコ・タテ 日本緑十字社のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    S-7100
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    メーカー商品名 スタンド全高
                    (mm)
                    メーカー型番 プレートサイズ
                    (mm)
                    アズワン型番

                    15,800円

                    ( 17,380円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    スタンドS-710013708-4025-02300×450×3白板付(タテ型)8-4025-02

                    標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました