(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニチリョー アキュペンサージュニア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AJ-2
ニチリョー アキュペンサージュニア ブンチュウ ピペット シリンジルイ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
26,057円 ~ 27,636円
税込価格
28,663円 ~ 30,400円

500ml、1lボトルはネジ口が共通ですので組み合わせが自由にできます。スケー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    分注器(ボトルタイプ)
  • オートクレーブ:
  • 精度(%):
    ±1.0
  • 接液部材質:
    ガラス・PTFE(四フッ化エチレン)
  • 仕様詳細:
    オートクレーブ(121℃・20分間)可
  • 再現性:
    <0.1%

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
目盛単位
分注容量
メーカー商品名
メーカー型番
アズワン型番
ボトル容量(ml)
特長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

AJ-2

0.1mL
400~ 2000(μl)
アキュペンサージュニアAJ-2
AJ-2
2-362-02
250
スケールポストは容量をセットしたまま倒す事ができます。部品の分解・交換が容易にできます。

1個

27,636( 30,400円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

500ml、1lボトルはネジ口が共通ですので組み合わせが自由にできます。スケールポストは容量をセットしたまま倒す事ができます。部品の分解・交換が容易にできます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニチリョー アキュペンサージュニア

ニチリョー アキュペンサージュニア

    アズワン アキュペンサージュニア

    アズワン アキュペンサージュニア

      ニチリョー ディスペット

      ニチリョー ディスペット

        アズワン ディスペット

        アズワン ディスペット

          分注器 ディスペット EXII

          分注器 ディスペット EXII

            メーカー ニチリョー アズワン ニチリョー アズワン ケニス
            通常価格 26,057円 26,927円 28,557円 28,557円 60,151円
            通常出荷日 19日目   8日目   1日目   1日目   6日目  
            商品タイプ 分注器(ボトルタイプ) 分注器(ボトルタイプ) 分注器(ボトルタイプ) 分注器(ボトルタイプ) 分注器(ボトルタイプ)
            オートクレーブ 不可 不可 -
            精度(%) ±1.0 - ±1.0 - -
            接液部材質 ガラス・PTFE(四フッ化エチレン) - ガラス・セラミック・PTFE(四フッ化エチレン) - -
            仕様詳細 オートクレーブ(121℃・20分間)可 - - - -

            ニチリョー アキュペンサージュニアのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました