(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SH90-15E滅菌シャーレ浅型500枚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SH90-15E滅菌シャーレ浅型500枚

通常単価(税別)
22,020円
税込単価
24,222円

【商品仕様】・サイズ(外径×高さmm):90×15・放射線滅菌・入数:500

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    61-9712-62

型番

SH90-15E 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH90-15E

1個

22,020( 24,222円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ(外径×高さmm):90×15
・放射線滅菌
・入数:500

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SH90-15E滅菌シャーレ浅型500枚の型番SH90-15Eのページです。
型番SH90-15Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SH90-15E滅菌シャーレ浅型500枚

SH90-15E滅菌シャーレ浅型500枚

    SH90-15 滅菌シャーレ浅型500枚

    SH90-15 滅菌シャーレ浅型500枚

      東京硝子 滅菌eシャーレ 90×15mm 600枚 135707

      東京硝子 滅菌eシャーレ 90×15mm 600枚 135707

        エコペトリ ELS 浅型 90×15 500入

        エコペトリ ELS 浅型 90×15 500入

          細胞培養ペトリディッシュ

          細胞培養ペトリディッシュ

            ニプロシャーレ 90×15 500入

            ニプロシャーレ 90×15 500入

              96ウェルPCRプレート

              96ウェルPCRプレート

                メーカー AGCテクノグラス AGCテクノグラス 東京硝子器械 三商 アズワン 東京硝子器械 アズワン
                通常価格 22,020円 22,673円 10,692円 8,200円 16,689円 18,340円 28,592円
                通常出荷日 10日目   1日目   6日目   2日目   1日目   6日目   8日目  
                アズワン型番 61-9712-62 61-9712-61 - - - - -

                SH90-15E滅菌シャーレ浅型500枚のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました