(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ口試験管

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NN-13
ねじ口試験管【50~200個入り】 シケンカン ロート

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
13,721円
税込単価
15,093円

【特長】自動成型生産で寸法・ネジが統一されており、オートクレーブ可能なねじ口試...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    試験管・チューブ
  • 材質:
    硼珪酸ガラス
  • パッキン材質:
    シリコン・PTFE(四フッ化エチレン)コート
  • キャップ材質:
    メラミン(オートクレーブ可)

Loading...

 
カタログを表示

NN-13 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外径(mm)
高さ(mm)
形状
口内径(mm)
容量(ml)
メーカー商品名
メーカー型式
アズワン型番
特長1
全長(mm)
胴径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NN-13

13
100
丸底
8.0
-
ねじ口試験管 NN-13 100入
NN-13
6-297-08
自動成型生産で寸法・ネジが統一されています。
100
φ13
1箱(100本)

1パック

100個入り

13,721( 15,093円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
自動成型生産で寸法・ネジが統一されており、オートクレーブ可能なねじ口試験管です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ口試験管の型番NN-13のページです。
型番NN-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ口試験管

ねじ口試験管

    ねじ口試験管 硼珪酸ガラス

    ねじ口試験管 硼珪酸ガラス

      ホールねじ口試験管

      ホールねじ口試験管

        ケニス ねじ口PPチューブ

        ケニス ねじ口PPチューブ

          STスピッチ 10mL ネジ口

          STスピッチ 10mL ネジ口

            ねじ口試験管 褐色 本体

            ねじ口試験管 褐色 本体

              ねじ口試験管 3mL・6mL

              ねじ口試験管 3mL・6mL

                沈でん管 円筒ねじ蓋付 PPCO

                沈でん管 円筒ねじ蓋付 PPCO

                  高真空グリースレスストレートバルブ 2496シリーズ

                  高真空グリースレスストレートバルブ 2496シリーズ

                    スクリューキャップ 試験管・チューブ

                    スクリューキャップ 試験管・チューブ

                      メーカー マルエム アズワン マルエム ケニス 日電理化硝子 アズワン アズワン サーモフィッシャーサイエンティフィック アズワン アズワン
                      通常価格 12,716円 12,364円 10,438円 7,600円 38,723円 13,649円 17,113円 11,618円 21,900円 24,768円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   6日目   6日目   9日目   1日目~   6日目~   15日目~   1日目~  
                      商品タイプ 試験管・チューブ 試験管・チューブ 試験管・チューブ 試験管・チューブ - 試験管・チューブ 試験管・チューブ - - 試験管・チューブ
                      材質 硼珪酸ガラス 硼珪酸ガラス - PP - 硼珪酸ガラス 硼珪酸ガラス - - その他
                      パッキン材質 シリコン・PTFE(四フッ化エチレン)コート - - - - - - - - -
                      キャップ材質 メラミン(オートクレーブ可) - - - - - - - - -

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      NNT-13
                      NT-16
                      NT-18
                      NW-18
                      NW-20
                      NWT-18
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      外径
                      (mm)
                      高さ
                      (mm)
                      形状 口内径
                      (mm)
                      容量
                      (ml)
                      メーカー商品名 メーカー型式 アズワン型番 特長1 全長
                      (mm)
                      胴径
                      (mm)
                      内容量

                      23,505円

                      ( 25,856円 )

                      200個入り

                      1パック -

                      1日目

                      1350平底8.03ねじ口試験管 NNT-13 3mLNNT-136-297-12-50φ13.01箱(200本)

                      15,061円

                      ( 16,567円 )

                      100個入り

                      1パック -

                      1日目

                      16.565平底10.0-ねじ口試験管 NT-16 100入NT-166-297-03自動成型生産で寸法・ネジが統一されています。65φ16.51箱(100本)

                      15,463円

                      ( 17,009円 )

                      100個入り

                      1パック -

                      1日目

                      1875平底10.0-ねじ口試験管 NT-18 100入NT-186-297-04自動成型生産で寸法・ネジが統一されています。75φ181箱(100本)

                      12,716円

                      ( 13,988円 )

                      50個入り

                      1パック -

                      1日目

                      18160丸底12.8-ねじ口試験管 NW-18 50入NW-186-297-06自動成型生産で寸法・ネジが統一されています。160φ181箱(50本)

                      14,123円

                      ( 15,535円 )

                      50個入り

                      1パック -

                      1日目

                      20180丸底12.8-ねじ口試験管 NW-20 50入NW-206-297-10自動成型生産で寸法・ネジが統一されています。180φ201箱(50本)

                      17,072円

                      ( 18,779円 )

                      100個入り

                      1パック -

                      1日目

                      1875平底12.8-ねじ口試験管 NWT-18 100入NWT-186-297-07自動成型生産で寸法・ネジが統一されています。75φ181箱(100本)

                      試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました