(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

YT-QT1 クイックテープ

YT-QT1 クイックテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,200円
税込単価
7,920円

【特長】・濡らして巻き付けるだけの簡単作業。補修設備不要で経済的。固着後は補修...

詳細情報を確認する

  • 商品コード:
    61-3421-26

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

268411

1個

7,200( 7,920円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・濡らして巻き付けるだけの簡単作業。補修設備不要で経済的。固着後は補修効果が半永久的に持続。
・取り扱いが簡単です。どなたにも手軽に迅速に作業できます。作業後、約20分で硬化し接着します。プラスチック、鉄、鉛、銅、ステンレス、セラミック、ガラス、PVC等あらゆる素材の配管の破損、亀裂、漏れ等の修理に最適です。硬化後は、耐熱、耐圧共に優れ、サンド仕上げ、塗装仕上げも可能です。破損等の手当てだけでなく、効果が半永久的に持続しますので安心してお使いいただけます。
【商品仕様】
・材質:ファイバーグラス製布テープ
・サイズ:25mm幅× 600mm
・色:色/白
・セット内容:ファイバーグラステープ・ゴムグローブ(1双)・パット UL規格ANSI/NSF61-199993GM:飲料水用配管使用可能 米国環境保護法EPA601、国際規格AS4020承認 濡らして巻付けるだけ 使用方法
・修理する前にパイプ、ホースの元栓を閉めて、管内の圧力を抜いてください。修理箇所の油、グリース、サビ、その他の汚れを拭き取ってください。テープがより強く接するように、ヤスリやサンドペーパーで補修箇所の周りを傷つけてください。作業前には、必ず付属の手袋をしてください。 1.水に約20秒程テープを浸し、2、3回揉んで芯まで水を十分に浸透させます。 2.テープを引き伸ばしながら強く巻きつけ、残さず全部使い切ってください。 3.巻き終われば手袋をはめた手に水を付け、テープの編み目に樹脂が埋まるよう、絞るようにしてテープをよくこすってください。 4.テープが硬くなるまで、濡れた手で1~2分こすり続けてください。テープは少し熱くなります。充分に固着した後20分間放置し硬化を確認のうえ、配管を開けてください。完全に硬化後はサンド仕上げや塗装もできます。

268411で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

YT-QT1 クイックテープの型番268411のページです。
型番268411に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

YT-QT1 クイックテープ

YT-QT1 クイックテープ

    YT-QT2 クイックテープ

    YT-QT2 クイックテープ

      クイックテープ

      クイックテープ

        絶縁&シーリングラップ 3mタイプ

        絶縁&シーリングラップ 3mタイプ

          ロックタイト 絶縁&シーリングラップ(3m)

          ロックタイト 絶縁&シーリングラップ(3m)

            ダクトクロス 手切れ・強粘着

            ダクトクロス 手切れ・強粘着

              防食テープ シルバー・黒

              防食テープ シルバー・黒

                ホーステープ

                ホーステープ

                  ペトロラタム系防食テープ No.59H(2種)

                  ペトロラタム系防食テープ No.59H(2種)

                    LOCTITE 絶縁&シーリングラップ

                    LOCTITE 絶縁&シーリングラップ

                      50mmx30m 耐熱テープ

                      50mmx30m 耐熱テープ

                        2.0m [透明]強力補修テープ(屋外用)

                        2.0m [透明]強力補修テープ(屋外用)

                          屋外防食テープ ニトハルマック

                          屋外防食テープ ニトハルマック

                            メーカー 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン ヘンケル ヘンケル 光洋化学 日本緑十字社 nitoms 日東電工 ヘンケル エスコ エスコ 日東電工
                            通常価格 7,200円 11,486円 10,662円 1,613円 1,814円 659円 889円 642円 2,215円 687円 23,890円 740円 5,240円
                            通常出荷日 7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目~   5日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品コード 61-3421-26 61-3421-27 - - - - - - - - - - -

                            YT-QT1 クイックテープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました