(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TBB1ブルーボーダーラベル BB-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TBB1ブルーボーダーラベル BB-1

通常単価(税別)
2,579円
税込単価
2,837円

【特長】・白地ラベルに青の枠を印刷し、部品箱・整理箱などの引き出しや棚の分かり...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    61-0478-94

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBB1

2個

2,579( 2,837円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・白地ラベルに青の枠を印刷し、部品箱・整理箱などの引き出しや棚の分かりやすい内容表示に最適です
・油性ボールペン・マジックや鉛筆等で記入可能です。
・剥がした後も糊は残りません。
・ 耐熱温度-40~+115℃。
【商品仕様】
・サイズ:25x40mm
・ラベル数:200
・長さ:5m

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TBB1ブルーボーダーラベル BB-1の型番TBB1のページです。
型番TBB1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TBB1ブルーボーダーラベル BB-1

TBB1ブルーボーダーラベル BB-1

    クリーンルームクリップボードA4 テックスワイプ

    クリーンルームクリップボードA4 テックスワイプ

      クリーンルーム用無塵紙A5(桜井)

      クリーンルーム用無塵紙A5(桜井)

        ニュースタクリン無塵紙

        ニュースタクリン無塵紙

          不織布バッグ(マチ付き)10枚入

          不織布バッグ(マチ付き)10枚入

            不織布巾着袋10枚入

            不織布巾着袋10枚入

              付箋タック(ニュースタクリン)

              付箋タック(ニュースタクリン)

                クリーンルーム用無塵紙 スタクリン

                クリーンルーム用無塵紙 スタクリン

                  クリーンルーム用無塵紙・厚手(OKクリーンRN)

                  クリーンルーム用無塵紙・厚手(OKクリーンRN)

                    クリーンルーム用IDカードホルダ

                    クリーンルーム用IDカードホルダ

                      スタクリンタックメモ ブルー 72*105mm SCT50

                      スタクリンタックメモ ブルー 72*105mm SCT50

                        アズピュアPVCクリアバッグ

                        アズピュアPVCクリアバッグ

                          クリーンペーパーボード

                          クリーンペーパーボード

                            メーカー アイシス テックスワイプ 桜井 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ゴールドウイン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 2,579円 5,370円 3,574円 20,396円 1,000円 1,021円 11,472円 27,075円 19,100円 1,102円 8,600円 2,683円 1,430円
                            通常出荷日 7日目   1日目   1日目~   6日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            アズワン型番 61-0478-94 - - - - - - - - - - - -

                            TBB1ブルーボーダーラベル BB-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンペーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました