(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子 滅菌希釈液 MT-11 128カップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東京硝子 滅菌希釈液 MT-11 128カップ

通常単価(税別)
10,245円
税込単価
11,270円

【特長】希釈液の調整不要で、常温保存が可能です。【商品仕様】・型式:MT-11...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0000-80-46-01

型番

MT-11PBS 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MT-11PBS

1個

10,245( 11,270円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】希釈液の調整不要で、常温保存が可能です。
【商品仕様】
・型式:MT-11
・摘要:りん酸緩衝生理食塩水 段階希釈用
・容量(mL):9
・入数:128カップ
・滅菌済み
・容器材質:PP

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

東京硝子 滅菌希釈液 MT-11 128カップの型番MT-11PBSのページです。
型番MT-11PBSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京硝子 滅菌希釈液 MT-11 128カップ

東京硝子 滅菌希釈液 MT-11 128カップ

    東京硝子 滅菌希釈液 MT-11 128カップ 0000-80-46-01

    東京硝子 滅菌希釈液 MT-11 128カップ 0000-80-46-01

      東京硝子 滅菌スペシメンカップ 150mL 250個入

      東京硝子 滅菌スペシメンカップ 150mL 250個入

        滅菌希釈液 MV-225 40本

        滅菌希釈液 MV-225 40本

          東京硝子 滅菌希釈液 MV2-90 40本 MV2-90PBS

          東京硝子 滅菌希釈液 MV2-90 40本 MV2-90PBS

            染色液(点眼瓶入) SO

            染色液(点眼瓶入) SO

              東京硝子 滅菌希釈液 MV2-90 40本 0000-80-46

              東京硝子 滅菌希釈液 MV2-90 40本 0000-80-46

                滅菌スペシメンカップ 200mL 200個入

                滅菌スペシメンカップ 200mL 200個入

                  PTFEウェハー洗浄ホルダー

                  PTFEウェハー洗浄ホルダー

                    メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械 Kartell S.p.A. フロンケミカル
                    通常価格 10,245円 10,245円 15,100円 12,059円 9,421円 11,535円 9,421円 21,562円 42,170円
                    通常出荷日 8日目   8日目   2日目   8日目   8日目   4日目   8日目   6日目   5日目  
                    TGK型番 0000-80-46-01 - - 0000-80-46-03 0000-80-46-02 - - - -

                    東京硝子 滅菌希釈液 MT-11 128カップのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました