(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エレップクリーナーロール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:F-200
エレップクリーナーロール【1~25個入り】 クリーンスティック ローラー メンボウ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,231円 ~ 128,765円  特別価格 
税込価格
4,654円 ~ 141,642円  特別価格 

クリーン度を高める便利なクリーンローラー。【特長】・塵・ホコリ・ゴミを取り除く...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    ローラー
  • 詳細タイプ:
    電子関連製品製造プロセス
  • 幅(mm):
    160
  • 長さ:
    10m
  • 特長1:
    塵・ホコリ・ゴミを取り除きます。
  • 特長2:
    はがしやすいドライエッジ加工(Pタイプ、F-1000)や、カットしやすいミシン目(A・AE・Pタイプ)、ハンディカット(Fタイプ)など、使いやすいよう工夫されています。
  • 特長3:
    SDRタイプは発泡粘着剤を使用しており、除塵効果が優れています。
  • 材質:
    PP(ポリプロピレン)フィルム
  • 巻芯径(mm):
    φ38
  • 接着剤:
    アクリル系
  • 内容量:
    1巻

Loading...

塵・ホコリ・ゴミを確実に取り除く便利なクリーナーロール

Φ38(巻芯径38mm)でアクリル接着剤を使用したクリーナーロール。

Φ38(巻芯径38mm)でアクリル接着剤を使用したクリーナーロール。

クリーナーロールのラインナップ

品番型番タイプ幅×長さ備考 / JANコード
9-5010-01A-3500(80)机上・床用80mm×10m 
9-5010-02A-3500(160)机上・床用160mm×20m 
9-5010-05P-2500(80)プリント基板80mm×10m 
9-5010-06P-2500(160)プリント基板160mm×20m 
9-5010-13AE3500(80)机上・床用(導電タイプ)80mm×10m 
9-5010-14AE3500(160)机上・床用(導電タイプ)160mm×20m 
9-5010-08SDR10電子関連製品製造プロセス160mm×10m 
6-8255-01F-100電子関連製品製造プロセス160mm×10m 
6-8255-02F-200電子関連製品製造プロセス160mm×10m 
6-8255-03F-500 I電子関連製品製造プロセス160mm×10m 
6-8255-04F-1000電子関連製品製造プロセス160mm×10m 
商品情報を表示

型番リスト

型番
ヘッド材質
メーカー商品名
型番
アズワン型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

F-200

ポリウレタン
エレップクリーナーロールF-200
F-200
6-8255-02
1巻

1個

4,231( 4,654円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

クリーン度を高める便利なクリーンローラー。
【特長】
・塵・ホコリ・ゴミを取り除く粘着ローラー。
・はがしやすいドライエッジ加工。(Pタイプ、F-1000)
・カットしやすいミシン目。(A・AE・Pタイプ)
・ハンディカット。(Fタイプ)
・SDRタイプは発泡粘着剤を使用しており、除塵効果が優れている。
・材質は、A・AEタイプ/PET不織布、Pタイプ/PE(ポリエチレン)、 F・SDRタイプ/PP(ポリプロピレン)。
【用途】
・クリーン度が求められる様々な場面で利用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エレップクリーナーロール

エレップクリーナーロール

    エレップクリーナーロール 長さ:10m・20m

    エレップクリーナーロール 長さ:10m・20m

      アドクリーン粘着ローラー・Pタイプ スペア

      アドクリーン粘着ローラー・Pタイプ スペア

        アズピュア粘着ロール(PEフィルム)

        アズピュア粘着ロール(PEフィルム)

          アドクリーン粘着ローラー・Fタイプ スペア

          アドクリーン粘着ローラー・Fタイプ スペア

            スティックローラー

            スティックローラー

              アズピュアエンボス付粘着ロール(PEフィルム)

              アズピュアエンボス付粘着ロール(PEフィルム)

                ハイパワーローラー(ハンドル,ロール1本)

                ハイパワーローラー(ハンドル,ロール1本)

                  アズピュアハンドクリーナー

                  アズピュアハンドクリーナー

                    アドクリーン粘着ローラー・Aタイプ スペア

                    アドクリーン粘着ローラー・Aタイプ スペア

                      CR用粘着ローラー BSCシリーズ

                      CR用粘着ローラー BSCシリーズ

                        衣類用ダストクリーナー

                        衣類用ダストクリーナー

                          衣類用ダストクリーナー KHRシリーズ

                          衣類用ダストクリーナー KHRシリーズ

                            メーカー 日東電工 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン コトヒラ工業 アズワン
                            通常価格 4,231円 895円 22,515円 8,868円 118,163円 14,300円 17,100円 980円 7,369円 38,276円 778円 6,429円 4,437円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 13日目~   1日目   当日出荷可能 19日目   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   1日目~   8日目~   8日目~  
                            先端形状 ローラー ローラー ローラー ローラー ローラー ローラー ローラー ローラー - ローラー ローラー - -
                            詳細タイプ 電子関連製品製造プロセス - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 160 - - - - - - - - - - - -
                            長さ 10m - - - - - - - - - - - -
                            特長1 塵・ホコリ・ゴミを取り除きます。 - - - - - - - - - - - -

                            エレップクリーナーロールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました