(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズ

型番:TFA-130C18-1
アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズ TFA-130C18-1アルミヘイメンミラー

通常単価(税別)
32,412円
税込単価
35,653円

【特長】・高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです・あらゆる入射...

詳細情報を確認する

型番

TFA-130C18-1 解除

Loading...

TFA-130C18-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外径(φmm)
材質
厚さ(mm)
コーティング
基板面精度
アズワン型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TFA-130C18-1

130
硬質ガラス
18
Al+MgF2
λ
61-6873-27
裏面:研磨面

1個

32,412( 35,653円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです
・あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます
・アルミ膜だけをコートしたもの(TFAN/TFAQN)と傷がつきにくいようにアルミ膜に保護コートしたもの(TFA/TFAQ)があります
・可視光、近赤外光のミラーとして使用できます
・合成石英の基板を使った低膨張、高剛性、高面精度のミラー(TFAQ/TFAQN)もご用意しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズの型番TFA-130C18-1のページです。
型番TFA-130C18-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズ

アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズ

    アルミ平面ミラー(矩形) TFAシリーズ

    アルミ平面ミラー(矩形) TFAシリーズ

      アルミ平面ミラー(正方形) TFAシリーズ

      アルミ平面ミラー(正方形) TFAシリーズ

        平行平面基板(ガラス製)厚さ3~5mm

        平行平面基板(ガラス製)厚さ3~5mm

          平行平面基板(ガラス製) OPB-6シリーズ

          平行平面基板(ガラス製) OPB-6シリーズ

            シグマ光機 平行平面基板(ガラス製)OPB-1シリーズ

            シグマ光機 平行平面基板(ガラス製)OPB-1シリーズ

              平行平面基板(ガラス製) OPBシリーズ

              平行平面基板(ガラス製) OPBシリーズ

                平行平面基板(ガラス製) OPSQ-8シリーズ

                平行平面基板(ガラス製) OPSQ-8シリーズ

                  メーカー シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機
                  通常価格 2,235円 3,920円 10,618円 10,800円 12,550円 3,241円 2,012円 37,044円
                  通常出荷日 15日目~   15日目~   15日目~   15日目   15日目~   15日目~   15日目~   15日目  

                  アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  TFA-10C03-10
                  TFA-10C03-4
                  TFA-10C05-10
                  TFA-130C18-10
                  TFA-130C18-4
                  TFA-150C20-1
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  外径
                  (φmm)
                  材質 厚さ
                  (mm)
                  コーティング 基板面精度 アズワン型番 仕様

                  2,794円

                  ( 3,073円 )
                  1個 -

                  19日目

                  10BK73Al+MgF2λ/1061-6872-38裏面:砂面

                  2,235円

                  ( 2,459円 )
                  1個 -

                  15日目

                  10BK73Al+MgF2λ/461-6872-37裏面:砂面

                  2,794円

                  ( 3,073円 )
                  1個 -

                  19日目

                  10BK75Al+MgF2λ/1061-6872-39裏面:砂面

                  78,235円

                  ( 86,059円 )
                  1個 -

                  15日目

                  130硬質ガラス18Al+MgF2λ/1061-6873-29裏面:研磨面

                  44,706円

                  ( 49,177円 )
                  1個 -

                  15日目

                  130硬質ガラス18Al+MgF2λ/461-6873-28裏面:研磨面

                  44,706円

                  ( 49,177円 )
                  1個 -

                  15日目

                  150硬質ガラス20Al+MgF2λ61-6873-33裏面:研磨面

                  実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました