(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

平行平面基板(ガラス製) OPSQ-8シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:OPSQ-80C12-1-5
平行平面基板(ガラス製) OPSQ-8シリーズ OPSQ-80C12-1-5ヘイコウヘイメンキバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,608円
税込単価
53,469円

【特長】・ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。・特注のビームスプリッター...

詳細情報を確認する

  • 外径(φmm):
    80

型番

OPSQ-80C12-1-5 解除

Loading...

商品情報を表示

OPSQ-80C12-1-5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
厚さ(mm)
平行度
面精度
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OPSQ-80C12-1-5

12
<00′05″
λ
61-6936-53

1個

48,608( 53,469円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。
・特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。
・可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。
・平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。
・面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。
・裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。
・※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。
・※面精度保証データは製品には添付されません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

平行平面基板(ガラス製) OPSQ-8シリーズの型番OPSQ-80C12-1-5のページです。
型番OPSQ-80C12-1-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平行平面基板(ガラス製) OPSQ-8シリーズ

平行平面基板(ガラス製) OPSQ-8シリーズ

    シグマ光機 平行平面基板(ガラス製)OPB-1シリーズ

    シグマ光機 平行平面基板(ガラス製)OPB-1シリーズ

      平行平面基板(ガラス製) OPB-6シリーズ

      平行平面基板(ガラス製) OPB-6シリーズ

        平行平面基板(ガラス製) OPBシリーズ

        平行平面基板(ガラス製) OPBシリーズ

          平行平面基板(ガラス製) OPSQ-3シリーズ

          平行平面基板(ガラス製) OPSQ-3シリーズ

            平行平面基板(ガラス製) OPSQ-5シリーズ

            平行平面基板(ガラス製) OPSQ-5シリーズ

              平行平面基板(ガラス製)厚さ3~5mm

              平行平面基板(ガラス製)厚さ3~5mm

                メーカー シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機
                通常価格 37,044円 3,241円 12,550円 2,012円 10,350円 12,900円 10,800円
                通常出荷日 15日目   15日目~   15日目~   15日目~   15日目~   15日目   15日目  
                外径(φmm) 80 - 60 - 30 - -

                平行平面基板(ガラス製) OPSQ-8シリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                OPSQ-80C08-10-5
                OPSQ-80C08-4-5
                OPSQ-80C08-P
                OPSQ-80C12-10-5
                OPSQ-80C12-20-2
                OPSQ-80C12-4-5
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                厚さ
                (mm)
                平行度 面精度 アズワン型番

                54,000円

                ( 59,400円 )
                1個 あり

                15日目

                8<00′05″λ/1061-6936-46

                48,600円

                ( 53,460円 )
                1個 あり

                15日目

                8<00′05″λ/461-6936-47

                37,044円

                ( 40,748円 )
                1個 -

                15日目

                8<03′00″61-6936-49

                61,740円

                ( 67,914円 )
                1個 -

                15日目

                12<00′05″λ/1061-6936-51

                123,480円

                ( 135,828円 )
                1個 -

                15日目

                12<00′02″λ/2061-6936-50

                56,700円

                ( 62,370円 )
                1個 あり

                15日目

                12<00′05″λ/461-6936-52

                実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました