(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クライミング パスツールピペッター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クライミング パスツールピペッター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,273円
税込単価
21,200円

ワンタッチで最大1.5ml(0.1ml刻み)までの容量を吸引・排出することがで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ピペット
  • 容量(ml):
    1.5
  • 材質:
    PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)
  • 一目盛(ml):
    0.1
  • メーカー商品名:
    パスツールピペッター2400-01-10
  • メーカー型番:
    2400-01-10
  • アズワン型番:
    1-5583-01
  • 特長:
    ワンタッチで最大1.5ml(0.1ml刻み)までの容量を吸引・排出することができます。耐薬品性・耐熱性に優れています。
  • 材質詳細:
    ふっ素樹脂・シリコンゴム・ジュラコン・PC(ポリカーボネート)
  • 仕様詳細:
    オートクレーブ可
  • 内容量:
    1本

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

182632

1本

1個

19,273( 21,200円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチで最大1.5ml(0.1ml刻み)までの容量を吸引・排出することができます。耐薬品性・耐熱性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クライミング パスツールピペッターの型番182632のページです。
型番182632に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クライミング パスツールピペッター

クライミング パスツールピペッター

    アズワン パスツールピペッター

    アズワン パスツールピペッター

      PTFEビーカー 50ml~2000ml 計量カップ

      PTFEビーカー 50ml~2000ml 計量カップ

        メーカー クライミング アズワン アズワン
        通常価格 19,273円 19,273円 1,741円
        通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
        商品タイプ ピペット ピペット ビーカー・計量カップ
        容量(ml) 1.5 1.5 -
        材質 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン) PTFE (ポリテトラフルオロエチレン) PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)
        一目盛(ml) 0.1 0.1 -
        メーカー商品名 パスツールピペッター2400-01-10 - -

        クライミング パスツールピペッターのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        スポイトカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました