(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PH計用電極 6156-0.65W(東亜ディーケーケー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PH計用電極 6156-0.65W(東亜ディーケーケー)

通常単価(税別)
26,457円
税込単価
29,103円

【商品仕様】・型式:6156-0.65W・測定範囲(pH):0~14・用途:P...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0563-66-34-11

型番

EL6156-2-CW0 解除

Loading...

製品仕様

型番TGK型番型式測定範囲(pH)用途
EL6156-2-CW00563-66-34-116156-0.65W0~14PHL-10/20用
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EL6156-2-CW0

1個

26,457( 29,103円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型式:6156-0.65W
・測定範囲(pH):0~14
・用途:PHL-10/20用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PH計用電極 6156-0.65W(東亜ディーケーケー)の型番EL6156-2-CW0のページです。
型番EL6156-2-CW0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PH計用電極 6156-0.65W(東亜ディーケーケー)

PH計用電極 6156-0.65W(東亜ディーケーケー)

    PH計用電極 0563-66-34-11(東京硝子器械)

    PH計用電極 0563-66-34-11(東京硝子器械)

      PH計用電極 6157-0.65W

      PH計用電極 6157-0.65W

        ORP複合電極

        ORP複合電極

          ハンナ 交換電極 HI73127

          ハンナ 交換電極 HI73127

            堀場 9300-10D ORP測定用 電極

            堀場 9300-10D ORP測定用 電極

              メーカー 東亜ディーケーケー 東京硝子器械 東亜ディーケーケー 東亜ディーケーケー 三商 三商
              通常価格 26,457円 22,026円 24,354円 25,000円 13,300円 23,870円
              通常出荷日 6日目   6日目   6日目   1日目   4日目   9日目  
              TGK型番 0563-66-34-11 - 0563-66-34-12 - - -

              PH計用電極 6156-0.65W(東亜ディーケーケー)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました