(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【丸底 蒸発皿】60Φ~360Φ(外径60~360mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:11111006
【丸底 蒸発皿】60Φ~360Φ(外径60~360mm) ジョウハツサラ マルソコ

通常単価(税別)
2,007円
税込単価
2,208円

粉砕・混合・粉体研究機器の丸底蒸発皿。【特長】・緻密質。・酸・アルカリに安定で...

詳細情報を確認する

型番

11111006 解除

Loading...

製品仕様

材質記号組成(%)使用溫度常用(℃)特性(S以外は、緻密性)主要製品
SiO2Al2O3
CW58351350酸・アルカリに安定。恒量性にすぐれる。蒸発ざら、るつぼ、口一卜、呈色反応ざら、乳鉢
釉薬77131050
CB63311450熱衝撃抵抗性・耐食性にすぐれる。燃焼用朮一卜
NC5046熱間の軟化が少ない。耐熱衝撃性が良好。夕ンマン管
HB40561500熱間荷重軟化が少なく、耐衝撃性にすぐれる。燃焼管、保護管、絶縁管、炉心管
S28691550多孔質。耐食性にすぐれる。耐熱衝撃性にすぐれる。炉心管、保證管、絶縁管
HD593-耐磨耗性が優秀であり、高い硬度を有する。粉砕用ポットミル、粉砕用ポール
SSA-H3951600酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属に対する耐食性にすぐれる。るつぼ、夕ンマン管、ポー卜、保護管、絶縁管
SSA-T-99.51750耐食性・耐熱衝撃性にすぐれる。焼成用容器、セッター
SSA-S0.199.61800化学安定性が抜群の優秀性。電気絶縁性にすぐれる。保護管、絶縁管、チューブ、るつぼ、夕ンマン管
材質記号組成(%)使用溫度常用(℃)特性(緻密性)主要製品
MG-12(G)MgO99.61700特に塩基性スラグに対する耐食性にすぐれ、電気特性にもすぐれる。るつぼ、保護管、絶縁管、夕ンマン管
ZR-11ZrO293CaO5.51750ガラス、金属、スラグに対する耐食性にすぐれる。るつぼ、保護管、夕ンマン管

主要磁器材質の基本特性

商品情報を表示

11111006 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
外径(mm)
高さ(mm)
メーカー品番
TGKコード
TGK型番
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11111006

120
90
-
2
0696-30-01-06
0696-30-01-06
-
1枚

1個

2,007( 2,208円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

粉砕・混合・粉体研究機器の丸底蒸発皿。
【特長】
・緻密質。
・酸・アルカリに安定であり、恒量性に優れる。
【用途】
・溶融試料から溶媒を蒸発させ、濃縮または蒸発乾固させる際に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【丸底 蒸発皿】60Φ~360Φ(外径60~360mm)の型番11111006のページです。
型番11111006に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【丸底 蒸発皿】60Φ~360Φ(外径60~360mm)

【丸底 蒸発皿】60Φ~360Φ(外径60~360mm)

    丸底 蒸発皿 60Φ~360Φ(外径60~300mm)

    丸底 蒸発皿 60Φ~360Φ(外径60~300mm)

      平底 蒸発皿 60Φ~300Φ(外径60~300mm)

      平底 蒸発皿 60Φ~300Φ(外径60~300mm)

        蒸発皿 平底 60Φ~300Φ(外径60~300mm)

        蒸発皿 平底 60Φ~300Φ(外径60~300mm)

          揮発分測定用ルツボ 落としぶた付

          揮発分測定用ルツボ 落としぶた付

            高速スタンプミルウス

            高速スタンプミルウス

              燃焼CBボート(30~140mm)

              燃焼CBボート(30~140mm)

                蒸発ざら(平底)

                蒸発ざら(平底)

                  ダンシングミル乳鉢

                  ダンシングミル乳鉢

                    自動乳鉢 ANM1000シリーズ アルミナ乳棒

                    自動乳鉢 ANM1000シリーズ アルミナ乳棒

                      燃焼CBボート ※30~140mm

                      燃焼CBボート ※30~140mm

                        ジルコニアボール

                        ジルコニアボール

                          ルツボ SSA-H B1~B7 身のみ・ルツボ用フタ

                          ルツボ SSA-H B1~B7 身のみ・ルツボ用フタ

                            メーカー ニッカトー ニッカトー ニッカトー ニッカトー ニッカトー 日陶科学 ニッカトー アズワン 日陶科学 日陶科学 ニッカトー ケニス ニッカトー
                            通常価格 962円 962円 1,080円 1,080円 10,192円 68,443円 4,755円 1,020円 19,898円 11,898円 4,755円 18,715円 580円
                            通常出荷日 6日目   2日目~   2日目~   6日目~   2日目   5日目~   2日目~   1日目   5日目   5日目   6日目   14日目~   2日目~  
                            商品タイプ るつぼ・蒸発皿 るつぼ・蒸発皿 るつぼ・蒸発皿 るつぼ・蒸発皿 るつぼ・蒸発皿 - その他 るつぼ・蒸発皿 - - その他 - -
                            詳細タイプ 丸底タイプ 丸底タイプ 平底タイプ 平底タイプ - - - - - - - - -
                            内容量 1枚 1枚 1枚 1枚 1箱(5組) - - - - - - - -

                            【丸底 蒸発皿】60Φ~360Φ(外径60~360mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            11111002
                            11111004
                            11111007
                            11111009
                            11111010
                            11111012
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (ml)
                            外径
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            メーカー品番 TGKコード TGK型番 重量
                            (g)
                            内容量

                            962円

                            ( 1,058円 )
                            1個 -

                            6日目

                            3060-0000696-30-01-020696-30-01-0218-

                            1,300円

                            ( 1,430円 )
                            1個 -

                            6日目

                            8080-00696-30-01-040696-30-01-04--

                            2,251円

                            ( 2,476円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1701004230696-30-01-070696-30-01-07--

                            3,223円

                            ( 3,545円 )
                            1個 -

                            6日目

                            260120-50696-30-01-090696-30-01-09--

                            3,908円

                            ( 4,299円 )
                            1個 -

                            6日目

                            400150-60696-30-01-100696-30-01-10--

                            5,493円

                            ( 6,042円 )
                            1個 -

                            6日目

                            750180-70696-30-01-120696-30-01-12--

                            蒸発皿カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました