(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超薄型ファンフィルタユニット 厚さ145mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PFT2N061211P
超薄型ファンフィルタユニット 厚さ145mm クリーンカンキョウヨウセツビ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
316,049円
税込単価
347,654円

【特長】・製品厚さ145mmで業界トップクラスの薄型です。・豊富なバリエーショ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フィルターユニット
  • 間口(mm):
    610
  • 高さ(mm):
    145
  • 詳細タイプ:
    HEPAフィルター(ATML装備)
  • 本体材質:
    ステンレス(SUS430)
  • 捕集効率(μm):
    99.99%以上

型番

PFT2N061211P 解除

Loading...

製品仕様

型番 61-3234-82 61-3234-83
電源 AC100V
コード番号 463-4357 463-4365
商品情報を表示

PFT2N061211P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
奥行(mm)
メーカー型式
アズワン型番
消費電力(50/60Hz)(W)
風量(50Hz)(m3/min)
風量(60Hz)(m3/min)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PFT2N061211P

1220
PFT2N061211P
61-3234-83
136/128
13.7
17.6
20

1個

316,049( 347,654円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・製品厚さ145mmで業界トップクラスの薄型です。
・豊富なバリエーションで製品モジュールは250×250~610×1220まで対応可能です。
・フィルタはHEPA、ULPA、超ULPAに対応します。
・電源は従来のAC100V(単相)、AC200V(単相)、AC200V(三相)に加えて、DC12V、24V、48Vにも対応します。
【用途】
・半導体、液晶工場。食品工場。理化学機器など。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超薄型ファンフィルタユニット 厚さ145mmの型番PFT2N061211Pのページです。
型番PFT2N061211Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超薄型ファンフィルタユニット 厚さ145mm

超薄型ファンフィルタユニット 厚さ145mm

    超薄型ファンフィルタユニット PFT2Nシリーズ

    超薄型ファンフィルタユニット PFT2Nシリーズ

      超薄型ファンフィルタユニット(PFT2シリーズ)

      超薄型ファンフィルタユニット(PFT2シリーズ)

        EC-MACシリーズ 薄型ファンフィルターユニット

        EC-MACシリーズ 薄型ファンフィルターユニット

          ファンフィルタユニット

          ファンフィルタユニット

            簡易クリーンブース PBF1515

            簡易クリーンブース PBF1515

              簡易クリーンブース(日本無機)

              簡易クリーンブース(日本無機)

                クリーンボックス用交換HEPAフィルタ CDシリーズ

                クリーンボックス用交換HEPAフィルタ CDシリーズ

                  クリーンエアーユニット P4-EFA

                  クリーンエアーユニット P4-EFA

                    クリーンハンドドライヤー AHD-6

                    クリーンハンドドライヤー AHD-6

                      クリーンシステム(エアードライヤー、クリーンフィルター) AC-45シリーズ

                      クリーンシステム(エアードライヤー、クリーンフィルター) AC-45シリーズ

                        クリーンパーテーション 前吸込型 ACP-897BH

                        クリーンパーテーション 前吸込型 ACP-897BH

                          GS 有害粉塵対応エアーシャワー

                          GS 有害粉塵対応エアーシャワー

                            メーカー 日本無機 アズワン 日本無機 日本エアーテック コトヒラ工業 日本無機 アズワン ケニス 三商 日本エアーテック アズワン 三商 GS(ジーエス環境システム)
                            通常価格 229,565円 230,626円 208,787円 57,544円 117,787円 505,924円 513,170円 19,000円 530,000円 407,896円 43,120円 260,000円 2,181,967円
                            通常出荷日 7日目   7日目   11日目   1日目~   4日目   7日目   7日目   11日目   31日目   7日目   15日目   19日目   19日目  
                            商品タイプ フィルターユニット フィルターユニット クリーンブース フィルターユニット クリーンブース クリーンブース クリーンブース フィルターユニット - 関連商品 関連商品 - -
                            間口(mm) 610 610 610 - - 1500 1500 - - 400 - - -
                            高さ(mm) 145 145 145 - - 2010 2010 - - 970 - - -
                            詳細タイプ HEPAフィルター(ATML装備) - - - - - - - - - - - -
                            本体材質 ステンレス(SUS430) - - - - - - - - - - - -

                            超薄型ファンフィルタユニット 厚さ145mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PFT2N060611P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            奥行
                            (mm)
                            メーカー型式 アズワン型番 消費電力(50/60Hz)
                            (W)
                            風量(50Hz)
                            (m3/min)
                            風量(60Hz)
                            (m3/min)
                            重量
                            (kg)

                            229,565円

                            ( 252,522円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            610PFT2N060611P61-3234-82102/967.811.212

                            クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました