(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニパック チャック付ポリ袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2581-08
ユニパック チャック付ポリ袋【100個入り】 フクロルイ

通常単価(税別)
1,100円
税込単価
1,210円

チャック付ポリエチレン袋。 【特長】 ・チャックと袋本体が一体成型されており、...

詳細情報を確認する

型番

2581-08 解除

Loading...

この商品の特長

ユニパックの外観

ユニパックの外観

材質 : PE
耐熱温度 : -30~+60℃

  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

開発秘話

 
  • 世界で初めてチャック袋を開発したメーカーであり、現在、世界中で使用されているチャック袋は生産日本社が開発した製造ノウハウに基づくものです。

商品情報を表示

2581-08 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
深さ(mm)
厚さ(mm)
品番
TGKコード
TGK型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2581-08

240
170
0.04
H-4
0125236738
0125-23-67-38
100枚

1パック

100個入り

1,100( 1,210円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

チャック付ポリエチレン袋。
【特長】
・チャックと袋本体が一体成型されており、何度でも開閉可能。
・同理由から外観も奇麗。
・安全で安心な日本製。
【用途】
・薬袋・部品袋他。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ユニパック チャック付ポリ袋の型番2581-08のページです。
型番2581-08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニパック チャック付ポリ袋

ユニパック チャック付ポリ袋

    ユニパック チャック付ポリ袋 PE

    ユニパック チャック付ポリ袋 PE

      チャック付ポリ袋 ユニパック

      チャック付ポリ袋 ユニパック

        ユニパック MARK(マーク) チャック付ポリ袋 厚さ0.04mm

        ユニパック MARK(マーク) チャック付ポリ袋 厚さ0.04mm

          ミニグリップ ジョイグリップスペック JG

          ミニグリップ ジョイグリップスペック JG

            チャック付手さげ袋 ユニハンディ(透明ポリ袋)

            チャック付手さげ袋 ユニハンディ(透明ポリ袋)

              チャック付ポリエチレン袋 ミナジップ

              チャック付ポリエチレン袋 ミナジップ

                ユニパック 厚み 0.08mm 透明

                ユニパック 厚み 0.08mm 透明

                  エスコ ユニパック

                  エスコ ユニパック

                    メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 セイニチ 東京硝子器械 セイニチ セイニチ 酒井化学工業 セイニチ ケニス
                    通常価格 1,100円 700円 227円 1,040円 16,368円 3,567円 1,368円 349円 1,100円
                    通常出荷日 4日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   2日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                    商品タイプ 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 チャック付ポリ袋 業務用ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋
                    材質 PE PE - PE - - - - -
                    耐熱温度(℃) -30~+60 -30~+60 - - - - - - -

                    ユニパック チャック付ポリ袋のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q 耐熱温度と耐冷温度を教えてください。
                    A
                    耐熱温度80℃、耐冷温度-30℃です。
                    Q 液体を入れても大丈夫ですか。
                    A
                    液体を入れるのには不向きです。チャックから液体が染み出てしまいます。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    2581-11
                    2586-08
                    2586-09
                    2586-11
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日

                    (mm)
                    深さ
                    (mm)
                    厚さ
                    (mm)
                    品番 TGKコード TGK型番 内容量

                    2,400円

                    ( 2,640円 )

                    100個入り

                    1パック -

                    4日目

                    4002800.04K-4 01252367410125-23-67-41100枚

                    1,439円

                    ( 1,583円 )

                    100個入り

                    1パック -

                    4日目

                    2401700.08H-8 01252367700125-23-67-70100枚

                    1,869円

                    ( 2,056円 )

                    100個入り

                    1パック -

                    4日目

                    2802000.08I-8 01252367710125-23-67-71100枚

                    3,104円

                    ( 3,414円 )

                    100個入り

                    1パック -

                    4日目

                    4002800.08K-8 01252367730125-23-67-73100枚

                    ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました