(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セロロジカルピペット 50mL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セロロジカルピペット 50mL【4個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
61,390円
税込単価
67,529円

【特長】・外箱は小口付きで、清潔かつ安全で取り出しやすいです。・はっきりとした...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    3-5572-06

型番

0030127749 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0030127749

1パック

4個入り

61,390( 67,529円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外箱は小口付きで、清潔かつ安全で取り出しやすいです。
・はっきりとした目盛と透明性の高い素材により、読み取りがスムーズです。
【商品仕様】
・型番:0030127749
・容量(mL):50
・一目盛(mL):0.5
・上部外径(φmm):8.3
・入数:1箱((1本/袋×40)×4袋入)
・材質:PS(ポリスチレン)
・DNase・RNase・パイロジェンフリー
・無菌性保証レベル:10^-6
・γ線滅菌済

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セロロジカルピペット 50mLの型番0030127749のページです。
型番0030127749に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セロロジカルピペット 50mL

セロロジカルピペット 50mL

    ディスポーサブルプラスチックピペット

    ディスポーサブルプラスチックピペット

      ピペットチップ・マクロ5ml

      ピペットチップ・マクロ5ml

        メーカー エッペンドルフ 福島工業 アズワン
        通常価格 61,390円 10,395円 16,765円
        通常出荷日 1日目   4日目   1日目  
        アズワン型番 3-5572-06 - -

        セロロジカルピペット 50mLのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました