(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンガーラックコンテナーHL-5

ハンガーラックコンテナーHL-5

通常単価(税別)
1,981円
税込単価
2,179円

【特長】・小型部品保管用コンテナーで、積み重ねも可能です。・内容物が取り出しや...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    2-101-02

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HL-5

1個

1,981( 2,179円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型部品保管用コンテナーで、積み重ねも可能です。
・内容物が取り出しやすいように、開口部を切り欠いた形状になっています。
【商品仕様】
・型番:HL-5
・材質:PP(ポリプロピレン)
・外寸法(mm) :143×401×140
・有効内寸法(mm):112×330×128
・容量(L):5.1

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハンガーラックコンテナーHL-5の型番HL-5のページです。
型番HL-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンガーラックコンテナーHL-5

ハンガーラックコンテナーHL-5

    ディスポカップラック

    ディスポカップラック

      バイアル保存ケース HS120032 5個入

      バイアル保存ケース HS120032 5個入

        小型コンテナーマンション

        小型コンテナーマンション

          ピペックス 8型 12型

          ピペックス 8型 12型

            ピペットラック F189530000

            ピペットラック F189530000

              ガロン瓶用積み重ねコンテナー

              ガロン瓶用積み重ねコンテナー

                マドコンライト(折りたたみコンテナー)

                マドコンライト(折りたたみコンテナー)

                  タイトボックス No.3

                  タイトボックス No.3

                    洗浄瓶ホルダー

                    洗浄瓶ホルダー

                      ツールボックス ステンレス・ポリプロピレン製

                      ツールボックス ステンレス・ポリプロピレン製

                        メーカー 三甲 アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 ケニス ケニス アズワン アズワン
                        通常価格 1,981円 6,845円 10,696円 24,500円 39,004円 8,740円 10,900円 6,555円 1,164円 13,800円 7,657円
                        通常出荷日 1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   3日目   6日目~   4日目   1日目   1日目  
                        アズワン型番 2-101-02 - - - - - - - - - -

                        ハンガーラックコンテナーHL-5のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました