(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サーモフィッシャーサイエンティフィック 浮遊細胞用マルチディッシュ

サーモフィッシャーサイエンティフィック 浮遊細胞用マルチディッシュ【75~100個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
37,016円 ~ 67,658円  特別価格 
税込価格
40,718円 ~ 74,424円  特別価格 

各ウェルのリム部が高いので、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止します。丸...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マイクロプレート
  • サイズ(mm):
    128×86
  • 特長:
    各ウェルのリム部が高いので、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止します。丸型ウェルは間に水等を満たすことができますので、ウェル内の培地の蒸発を軽減できます。
  • 仕様詳細:
    無毒性・パイロジェンフリー γ線滅菌済
  • 材質:
    PS(ポリスチレン)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
ウェル数
メーカー商品名
入 数
メーカー型番
アズワン型番
使用容量/1ウェル(ml)
ウェル形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
丸型/平底
12
浮遊細胞用マルチディッシュ 150200
1ケース(1枚/包X75包入)
150200
2-3871-05
2
丸型/平底

1パック

75個入り

37,016( 40,718円 )

8日目

丸型/平底
48
浮遊細胞用マルチディッシュ 150787
1ケース(1枚/包X75包入)
150787
2-3871-07
0.5
丸型/平底

1パック

75個入り

42,044( 46,248円 )

10日目

角型/平底
4
浮遊細胞用マルチディッシュ 267061
1ケース(10枚/包X10包入)
267061
2-3871-02
7
角型/平底

1パック

100個入り

65,636( 72,200円 )

8日目

角型/平底
8
浮遊細胞用マルチディッシュ 267062
1ケース(10枚/包X10包入)
267062
2-3871-04
4
角型/平底

1パック

100個入り

67,658円

65,100

( 71,610円 )

10日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

各ウェルのリム部が高いので、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止します。丸型ウェルは間に水等を満たすことができますので、ウェル内の培地の蒸発を軽減できます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サーモフィッシャーサイエンティフィック 浮遊細胞用マルチディッシュ

サーモフィッシャーサイエンティフィック 浮遊細胞用マルチディッシュ

    アズワン 浮遊細胞用マルチディッシュ

    アズワン 浮遊細胞用マルチディッシュ

      マイクロプレートシーリングテープ

      マイクロプレートシーリングテープ

        組織培養フラスコ

        組織培養フラスコ

          東京硝子器械 浮遊細胞培養用フラスコ 250mL 60個入 MS-2125R

          東京硝子器械 浮遊細胞培養用フラスコ 250mL 60個入 MS-2125R

            浮遊細胞フィルタcapフラスコ 250mL 60入

            浮遊細胞フィルタcapフラスコ 250mL 60入

              細胞培養ペトリディッシュ

              細胞培養ペトリディッシュ

                浮遊/接着細胞培養用フラスコ

                浮遊/接着細胞培養用フラスコ

                  マルチディッシュ

                  マルチディッシュ

                    ファルコン プレート 96ウェル

                    ファルコン プレート 96ウェル

                      接着細胞フィルタcapフラスコ 50mL 200入

                      接着細胞フィルタcapフラスコ 50mL 200入

                        浮遊細胞フィルタcapフラスコ 50mL 200入

                        浮遊細胞フィルタcapフラスコ 50mL 200入

                          メーカー サーモフィッシャーサイエンティフィック アズワン スリーエムジャパン サーモフィッシャーサイエンティフィック 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 アズワン 三商 東京硝子器械 東京硝子器械
                          通常価格 37,016円 37,016円 15,800円 17,538円 20,983円 26,333円 16,689円 18,068円 31,393円 27,888円 44,006円 48,338円
                          通常出荷日 8日目~   8日目~   1日目   1日目~   20日目   11日目   1日目   8日目~   1日目~   7日目   11日目   11日目  
                          商品タイプ マイクロプレート マイクロプレート - - - - シャーレ・ディッシュ - マイクロプレート PCRチューブ・プレート - -
                          サイズ(mm) 128×86 128×86 - - - - - - - - - -
                          特長 各ウェルのリム部が高いので、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止します。丸型ウェルは間に水等を満たすことができますので、ウェル内の培地の蒸発を軽減できます。 - - - - - - - - - - -
                          仕様詳細 無毒性・パイロジェンフリー γ線滅菌済 - - - - - - - - - - -
                          材質 PS(ポリスチレン) - - - - - - - - - - -

                          サーモフィッシャーサイエンティフィック 浮遊細胞用マルチディッシュのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました

                          閉じる

                          比較リスト