(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

角型目盛付きポット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:20
角型目盛付きポット キンゾクセイヨウキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,345円
税込単価
11,380円

スタッキング可能な角型目盛付ポット。【特長】・耐蝕性に優れているサビにくいSU...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポット
  • 材質:
    ステンレス
  • 材質詳細:
    本体、フタ:ステンレス(SUS304)
  • 内容量:
    1個

Loading...

角型目盛付きポットの詳細

角型目盛付きポット:関連画像

角型目盛付きポット イメージ

4-1006-01/4-1006-02の仕様

  • 商品形状:角型
  • 板厚:0.6mm
  • 材質:本体・フタ/ステンレス(SUS304)

4-1006-01の仕様

  • 容量:0.6L
  • 内寸法(フタ付き):100×80×85mm

4-1006-02の仕様

  • 容量:1.1L
  • 内寸法(フタ付き):120×96×103mm
商品情報を表示

20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
メーカー商品名
メーカー型式
内寸法(mm)
アズワン型番
板厚(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

20

5.1L
角型目盛付ポット 20型 手なし
20
200X160X173
4-1006-06
0.7
-

1個

10,345( 11,380円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スタッキング可能な角型目盛付ポット。
【特長】
・耐蝕性に優れているサビにくいSUS34製。
・目盛りが内側から読める親切設計。
・メジャーとしても使用可能。
・サイズはタテ・ヨコ1対8に設計されているので、並べやすく、スタッキングしやすい構造。
・フタ・本体とも使う時や、洗う時安全なフチ巻設計。
【用途】
・食品工業、化学工業、一般科学設備に利用可能。
・厨房・給食設備に利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

角型目盛付きポットの型番20のページです。
型番20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角型目盛付きポット

角型目盛付きポット

    角型目盛付きポット SUS304 容量(L)0.6~30.7

    角型目盛付きポット SUS304 容量(L)0.6~30.7

      ステンバット(手付き)

      ステンバット(手付き)

        ストックポット(取手なし・取手付)

        ストックポット(取手なし・取手付)

          密閉タンク(エアベント付き)570シリーズ

          密閉タンク(エアベント付き)570シリーズ

            角型保存容器

            角型保存容器

              浅型バット エコクリーン

              浅型バット エコクリーン

                エアベント付密閉ステンレスタンク

                エアベント付密閉ステンレスタンク

                  フック付コンテナー

                  フック付コンテナー

                    メーカー 本間冬治工業 アズワン アズワン 本間冬治工業 アズワン アズワン アズワン 本間製作所 アズワン
                    通常価格 10,345円 4,020円 5,880円 2,720円 13,144円 59,522円 2,860円 13,144円 8,400円
                    通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                    商品タイプ ポット ポット - ポット タンク 小型容器 - タンク -
                    材質 ステンレス ステンレス - ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス -
                    材質詳細 本体、フタ:ステンレス(SUS304) - - 本体:ステンレス(SUS316)/フタ:ステンレス(SUS304) - - - - -
                    内容量 1個 - - 1個 - - - - -

                    角型目盛付きポットのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    22
                    28
                    33
                    36
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    容量 メーカー商品名 メーカー型式 内寸法
                    (mm)
                    アズワン型番 板厚
                    (mm)
                    仕様

                    11,533円

                    ( 12,686円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    6.9L角型目盛付ポット 22型 手付き22220X176X1904-1006-070.7取手付き

                    19,423円

                    ( 21,365円 )
                    1個 あり

                    19日目

                    14.2L角型目盛付ポット 28型 手付き28280X224X2424-1006-100.8取手付き

                    27,145円

                    ( 29,860円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    23.5L角型目盛付ポット 33型 手付き33330X264X2854-1006-120.8取手付き

                    34,665円

                    ( 38,132円 )
                    1個 あり

                    19日目

                    30.7L角型目盛付ポット 36型 手付き36360X288X3114-1006-130.8取手付き

                    タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました