(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東和コーポ 耐切創手袋(メジャーローブケブラー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東和コーポ 耐切創手袋(メジャーローブケブラー)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,121円
税込価格
1,233円

【特長】・特殊滑り止め加工により、優れたグリップ力を発揮します。・傷つきやすい...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    10
  • 仕様詳細:
    滑り止め加工、耐切創レベル4(規格EN388)
  • 材質:
    ケブラー®、樹脂部/天然ゴム

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
サイズ詳細(mm)
メーカー商品名
全長(mm)
アズワン型番
掌周り(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

344-L

L
中指長:80
耐切創手袋 メジャーローブケブラー L
265
3-1753-03
215

3個

1,121( 1,233円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊滑り止め加工により、優れたグリップ力を発揮します。
・傷つきやすい親指部分を全てコーティングしています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東和コーポ 耐切創手袋(メジャーローブケブラー)

東和コーポ 耐切創手袋(メジャーローブケブラー)

    耐切創手袋(メジャーローブケブラー)L【アズワン】

    耐切創手袋(メジャーローブケブラー)L【アズワン】

      DURACoil(デュラコイル)346

      DURACoil(デュラコイル)346

        ケブラーNBRグリップ GP-KV2R

        ケブラーNBRグリップ GP-KV2R

          アズツール耐切創サンディコート手袋

          アズツール耐切創サンディコート手袋

            ザイロン耐切創手袋(すべり止め付)

            ザイロン耐切創手袋(すべり止め付)

              耐切創手袋 耐油ビニスターKEV

              耐切創手袋 耐油ビニスターKEV

                ケブラーグリップ GP-KV1

                ケブラーグリップ GP-KV1

                  耐切創手袋 ハイフレックスCR プラス

                  耐切創手袋 ハイフレックスCR プラス

                    耐切創手袋 ケブラー

                    耐切創手袋 ケブラー

                      DURACoil(デュラコイル)546

                      DURACoil(デュラコイル)546

                        耐切創手袋(10ゲージ)

                        耐切創手袋(10ゲージ)

                          ケミスターフルコート手袋 550【耐切創レベル2・フルコート手袋】

                          ケミスターフルコート手袋 550【耐切創レベル2・フルコート手袋】

                            メーカー 東和コーポレーション アズワン ショーワグローブ ショーワグローブ アズワン トラスコ中山 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ アンセル ミドリ安全 ショーワグローブ ミドリ安全 ショーワグローブ
                            通常価格 1,121円 1,121円 1,551円 1,946円 1,129円 9,660円 1,516円 1,150円 3,186円 1,293円 1,429円 961円 13,284円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目~   1日目~  
                            使用用途 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創
                            商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め ニトリルゴム ニトリルゴム アラミド 塩化ビニール 天然ゴム その他 その他 ポリウレタン その他 ポリウレタン
                            仕様 背抜き 背抜き ゴム張り - 手の平コート 手の平コート ロング - 手の平コート - 背抜き - ロング
                            ゲージ 10 10 13 - - - 13 - - 7 13 10 -
                            仕様詳細 滑り止め加工、耐切創レベル4(規格EN388) - - - - - - - - - - - -

                            東和コーポ 耐切創手袋(メジャーローブケブラー)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました